JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 1804 Controdadi scanalati Acciaio

Foto

DIN 1804 Controdadi scanalati, acciaio Tipo: H - Acciaio, temprato
Tipo: H - Acciaio, temprato
DIN 1804 Controdadi scanalati, acciaio Tipo: H - Acciaio, temprato DIN 1804 Controdadi scanalati, acciaio Tipo: W - Acciaio, non temprato

Descrizione del prodotto

Informazioni

Nei controdadi scanalati DIN 1804, la superficie rettificata d3 sporge e deve essere utilizzata come superficie di accoppiamento.

Le misure da M45x1,5 a M60x1,5 hanno 6 scanalature.

Il foglio di normalizzazione DIN ufficiale indica le misure aggiuntive (fino a 200x3).

Specifiche

Tipo W
Acciaio

  • Classe 5
  • Non temprato
  • Brunito

Tipo H
Acciaio

  • Classe 5
  • Temprato HRC 60 ± 2
    (filettatura non temprata)
  • Superficie di accoppiamento rettificata o tornita

RoHS

Accessorio

Chiave a gancio DIN 1810 (Code no. see table)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
DIN 1804 Controdadi scanalati, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

WAcciaio, non temprato
HAcciaio, temprato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 h11d3bh14Chiave a gancio
M 8 x 1201645DIN 1810-A16-20
M 10 x 1252056DIN 1810-A25-28
M 12 x 1,5282356DIN 1810-A25-28
M 14 x 1,5302557DIN 1810-A30-32
M 16 x 1,5322757DIN 1810-A30-32
M 18 x 1,5342868DIN 1810-A34-36
M 20 x 1,5363068DIN 1810-A34-36
M 22 x 1,5403469DIN 1810-A40-42
M 24 x 1,5423669DIN 1810-A40-42
M 26 x 1,54538710DIN 1810-A45-50
M 28 x 1,55043710DIN 1810-A45-50
M 30 x 1,55043710DIN 1810-A45-50
M 32 x 1,55245711DIN 1810-A52-55
M 35 x 1,55548711DIN 1810-A52-55
M 38 x 1,55850811DIN 1810-A58-62
M 40 x 1,56254812DIN 1810-A58-62
M 42 x 1,56254812DIN 1810-A58-62
M 45 x 1,56860812DIN 1810-A68-75
M 48 x 1,57567813DIN 1810-A68-75
M 50 x 1,57567813DIN 1810-A68-75
M 52 x 1,580701013DIN 1810-A80-90
M 55 x 1,580701013DIN 1810-A80-90
M 58 x 1,590801013DIN 1810-A80-90
M 60 x 1,590801013DIN 1810-A80-90

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Filettatura d1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,56
più IVA 1,25 €
lordo 7,81 €
In magazzino
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").