JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 807 Viti di bloccaggio con / senza calotta di protezione

Foto

GN 807 Viti di bloccaggio, acciaio Tipo: B - con calotta di protezione
Tipo: B - con calotta di protezione
GN 807 Viti di bloccaggio, acciaio Tipo: B - con calotta di protezione GN 807 Viti di bloccaggio, acciaio Tipo: A - Senza calotta di protezione
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I due dadi esagonali sono inclusi nella dotazione.

Specifiche

Vite a testa esagonale ISO 4017 / DIN 933
Acciaio

  • Classe 8.8
  • Zincato, passivato blu

Dadi esagonali ISO 4032
Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 807 Viti di bloccaggio, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza calotta di protezione
Bcon calotta di protezione
Mostra / Nascondi colonne
d1l1d2h1h2l2mA/F
M 423--1136,52,53,27
M 538--12,53,582,54,78
M 62949-1541045,210
M 8365696195,5135,56,813
M 104377127246,51678,416
M 125388128267,5198,510,818
M 14*54---9--12,821
* I puntali di serraggio M 14 non sono disponibili nel tipo B (con calotta di protezione).

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro filettatura d1
Lunghezza l1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,93
più IVA 0,18 €
lordo 1,11 €
In magazzino
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").