JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 810.3 Attrezzi di serraggio Acciaio, leva di azionamento verticale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio orizzontale

Foto

GN 810.3 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio orizzontale Type: CL - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1
Type: CL - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1
GN 810.3 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio orizzontale Type: CL - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1 GN 810.3 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio orizzontale Type: AL - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate GN 810.3 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio orizzontale Type: EL - Braccio di bloccaggio massiccio, con fermo a saldare

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli attrezzi di serraggio rapido GN 810.3 sono bloccati in entrambe le posizioni finali. In posizione bloccata questo impedisce l'apertura accidentale o indotta dalle vibrazioni; in posizione aperta impedisce la chiusura automatica dell'attrezzo, ad esempio se il braccio di bloccaggio è esteso. Per consentire l'apertura e la chiusura il bloccaggio si può sganciare con una sola mano.

Questi attrezzi funzionano secondo il principio della ginocchiera: la leva e il braccio di bloccaggio si muovono nella stessa direzione. In posizione bloccata, la leva di azionamento è in posizione verticale.

Gli attrezzi di serraggio nella versione con braccio a U e due rondelle flangiate (tipo AL) possono accogliere una vite di bloccaggio specifica per l'applicazione. Il tipo CL comprende anche una vite di bloccaggio con puntale in neoprene.

Il tipo EL può essere utilizzato saldando il fermo che può quindi accogliere un componente di fissaggio specifico per l'applicazione.

Specifiche

Acciaio

  • Acciaio temprato C10
    Zincato, passivato blu
  • Perni dei cuscinetti temprati
  • Rivetti dei cuscinetti temprati

Tutte le parti mobili
Lubrificate con grasso speciale


Impugnatura in plastica dal design massiccio
Colore rosso, resistente all'olio


Vite di bloccaggio GN 708.1, tipo A

  • Acciaio, zincato
  • Spintore in gomma 85 Shore A

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 810.3 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio orizzontale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Type

CLBraccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1
ELBraccio di bloccaggio massiccio, con fermo a saldare
ALBraccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
Mostra / Nascondi colonne
SizeFH in N
Holding
capacity
a ≈b1b2b3d1d2 ≈h1 ≈h2h3h4h5
13010502835426,2M 65,5142281625,511,3
23020004043458,5M 86,516833,518309,5
Mostra / Nascondi colonne
Sizel1 ≈
Type AL
Type CL

Type EL
l2 ≈l3
max.
l4m1m2m3m4r ≈s1s2w
Adjustable
range
130858642545512,519272979,52,5517,5
230110,5112587368182132321043620

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche


Size
Type



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
34,55
più IVA 6,56 €
lordo 41,11 €
In magazzino
Peso: 0,284 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").