Attrezzi di serraggio rapido per un fissaggio e una chiusura sicuri

Gli attrezzi di serraggio rapido vengono utilizzati nel campo dell’ingegneria meccanica e nell'industria per fissare o chiudere in modo sicuro i componenti mobili. Questi componenti standard sono sistemi di bloccaggio ad azionamento manuale che funzionano in genere secondo il principio della

leva a ginocchiera. Per questo motivo vengono chiamati anche morsetti a ginocchiera.

Funzionamento degli attrezzi di serraggio rapido

Gli attrezzi di serraggio sono costituiti da una leva che aziona un braccio di bloccaggio per mezzo di un meccanismo a ginocchiera. Quando vengono azionati, l'ampia corsa della leva di azionamento viene convertita in un piccolo movimento del braccio di bloccaggio. Questo movimento supera il punto morto della leva, bloccando saldamente l’attrezzo in posizione. Il pezzo viene quindi mantenuto in posizione con grande forza. La forza di ritegno è un valore caratteristico di ogni attrezzo di serraggio. Dipende dalle dimensioni dell’attrezzo e dalla posizione del bullone di serraggio sul braccio di bloccaggio.

Applicazioni degli attrezzi di serraggio rapido

Gli attrezzi di serraggio rapido vengono in genere utilizzati sui banchi di saldatura manuale, ad esempio per trattenere i singoli pezzi. Trovano impiego anche in numerose applicazioni industriali. Gli attrezzi di serraggio vengono anche utilizzati per fissare coperchi di contenitori e simili.

Tipi di attrezzi di serraggio

Ganter offre quattro gruppi principali di questo componente standard:

Acquista online gli attrezzi di serraggio per impiego industriale Ganter

Ganter offre un'ampia gamma di questi componenti standard. Per questo motivo troverete sempre l'attrezzo di serraggio giusto per ogni applicazione. Oltre a diverse forme e modelli, Ganter offre anche "versioni a lunga durata" particolarmente resistenti e adatte per cicli di serraggio frequenti, come nella produzione in serie.

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Metodo di fissaggio
Meccanismo di bloccaggio
Posizione di bloccaggio

GN 820.6 Attrezzi di serraggio, acciaio/acciaio INOX, leva di azionamento con impugnatura a T Tipo: M - Senza meccanismo di blocco, con due rondelle flangiate<br />Materiale: ST - Acciaio

NUOVI GN 820.6

Attrezzi di serraggio, acciaio/acciaio INOX, leva di azionamento con impugnatura a T
GN 850.1 Attrezzi di serraggio a tirante, per operazioni di trazione Tipo: TG - Con asse di trazione, con fermo, con tirante ovale

GN 850.1

Attrezzi di serraggio a tirante, per operazioni di trazione
GN 850.1 Attrezzi di serraggio a tirante in acciaio INOX, per operazioni di trazione Tipo: TT - Con asse di trazione, con fermo, con tirante a T<br />Materiale: NI - Acciaio INOX

GN 850.1

Attrezzi di serraggio a tirante in acciaio INOX, per operazioni di trazione
GN 850.2 Attrezzi di serraggio a tirante, con gancio di sicurezza, per operazioni di trazione Tipo: TU - Con asse di trazione, con fermo, con tirante con gancio

GN 850.2

Attrezzi di serraggio a tirante, con gancio di sicurezza, per operazioni di trazione
GN 852 Attrezzi di serraggio a tirante, tipo per impieghi gravosi Tipo: T2 - Con fori di montaggio, con chiusura con tirante a U, con fermo

GN 852

Attrezzi di serraggio a tirante, tipo per impieghi gravosi
GN 852.1 Attrezzi di serraggio a tirante, tipo per impieghi gravosi Tipo: T3S - a saldare, con chiusura con tirante a U, con fermo

GN 852.1

Attrezzi di serraggio a tirante, tipo per impieghi gravosi
GN 853 Attrezzi di serraggio a tirante con meccanismo di bloccaggio Tipo: TG - Con tirante, con fermo, con tirante ovale

GN 853

Attrezzi di serraggio a tirante con meccanismo di bloccaggio