JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 810.4 Attrezzi di serraggio Acciaio, leva di azionamento verticale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio verticale

Foto

GN 810.4 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio verticale Tipo: BL - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
Tipo: BL - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
GN 810.4 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio verticale Tipo: BL - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate GN 810.4 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio verticale Tipo: BLC - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1 GN 810.4 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio verticale Tipo: FL - Braccio di bloccaggio massiccio, con fermo a saldare

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli attrezzi di serraggio rapido GN 810.4 sono bloccati in entrambe le posizioni finali. In posizione bloccata questo impedisce l'apertura accidentale o indotta dalle vibrazioni; in posizione aperta impedisce la chiusura automatica dell'attrezzo, ad esempio se il braccio di bloccaggio è esteso. Per consentire l'apertura e la chiusura il bloccaggio si può sganciare con una sola mano.

Questi attrezzi funzionano secondo il principio della ginocchiera: la leva e il braccio di bloccaggio si muovono nella stessa direzione. In posizione bloccata, la leva di azionamento è in posizione verticale.

Gli attrezzi di serraggio verticali nella versione con braccio a U e due rondelle flangiate (tipo BL) possono accogliere una vite di bloccaggio specifica per l'applicazione. Il tipo BLC comprende anche una vite di bloccaggio con puntale in neoprene.

Il tipo FL può essere utilizzato saldando il fermo, che può quindi accogliere un componente di fissaggio specifico per l'applicazione.

Specifiche

Acciaio

  • Acciaio temprato C10
    Zincato, passivato blu
  • Perni dei cuscinetti temprati
  • Rivetti dei cuscinetti temprati

Tutte le parti mobili
Lubrificate con grasso speciale


Impugnatura in plastica dal design massiccio
Colore rosso, resistente all'olio


Vite di bloccaggio GN 708.1, tipo A

  • Acciaio, zincato
  • Spintore in gomma 85 Shore A

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 810.4 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio verticale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BLBraccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
BLCBraccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1
FLBraccio di bloccaggio massiccio, con fermo a saldare
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità
di ritegno
a ≈b1b2b3b4d1d2 ≈h1 ≈h2h3h4h5
max.
130105028351056,2M 65,515641,51625,525
230200040431268,5M 86,518348183024
Mostra / Nascondi colonne
Misural1 ≈
Tipo BL
Tipo BLC

Tipo FL
l2 ≈l3
max.
l4m1m2m3m4r ≈sw
Intervallo
regolabile
130858642545512,5196,57,579,5517,5
230110,511258736818216,56,5104620

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche


Misura
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
33,25
più IVA 6,32 €
lordo 39,57 €
In magazzino
Peso: 0,264 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").