JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 820 Attrezzi di serraggio Acciaio, leva di azionamento orizzontale, con base di fissaggio orizzontale

Foto

GN 820 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento orizzontale, con base di fissaggio orizzontale Tipo: M - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
Tipo: M - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
GN 820 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento orizzontale, con base di fissaggio orizzontale Tipo: M - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate GN 820 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento orizzontale, con base di fissaggio orizzontale Tipo: MC - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1 GN 820 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento orizzontale, con base di fissaggio orizzontale Tipo: O - Braccio di bloccaggio massiccio, con fermo a saldare

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli attrezzi di serraggio rapido GN 820 funzionano secondo il principio della ginocchiera: la leva e il braccio di bloccaggio si muovono in direzione opposta.

Richiedono meno spazio per l'operazione di serraggio. Quando sono bloccati, la leva di azionamento è in posizione orizzontale.

Gli attrezzi di serraggio nella versione con braccio a U e due rondelle flangiate (tipo M) possono accogliere una vite di bloccaggio specifica per l'applicazione. Il tipo MC comprende anche una vite di bloccaggio con puntale in neoprene.

Gli attrezzi di serraggio del tipo O possono essere utilizzati saldando il fermo, che può quindi accogliere un componente di fissaggio specifico per l'applicazione.

Specifiche

Acciaio

  • Acciaio temprato C10
    Zincato, passivato blu
  • Perni dei cuscinetti temprati
  • Rivetti per cuscinetti (a partire dalla misura 355) temprati

Tutte le parti mobili
Lubrificate con grasso speciale


Impugnatura in plastica dal design massiccio
Colore rosso, resistente all'olio


Vite di bloccaggio GN 708.1, tipo A

  • Acciaio, zincato
  • Spintore in gomma 85 Shore A

RoHS

Accessorio

Supporti per viti di bloccaggio GN 801
Prolunghe per bracci di bloccaggio GN 801.1
Prolunghe per bracci di bloccaggio GN 801.2
Prolunghe per bracci di bloccaggio GN 809.1

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 820 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento orizzontale, con base di fissaggio orizzontale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

MBraccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
MCBraccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1
OBraccio di bloccaggio massiccio, con fermo a saldare
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità
di ritegno
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4h5
max.
25*400102424,54,3M 44,32312713,53
759002028265,5M 54,5372011195
13010003236406,5M 65,55130,51625,514
23017003744428,5M 86,561,536,5183012,5
355180058605610,4M 108,58350223723,5
455320065706512,4M 128,598,560264327,5
Mostra / Nascondi colonne
Misural1l2l3l4
max.
l5m1m2m3rs1s2w
Intervallo
regolabile
25*694320-2315161624,51,2-4
75118674049,54513,51619432415
130168925364552622,428,4622,5517,5
23019611063,57868262631,5723620
35527016196115774138,843108,53,5719
45530918611613510041,5404312641033
* La misura 25 è disponibile solo nei tipi M e MC.

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Misura
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,96
più IVA 1,89 €
lordo 11,85 €
In magazzino
Peso: 0,025 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000