JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 820.2 Attrezzi di serraggio Leva di azionamento orizzontale, per montaggio laterale

Foto

GN 820.2 Attrezzi di serraggio rapido, leva di azionamento orizzontale, per montaggio laterale Tipo: MF - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
Tipo: MF - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
GN 820.2 Attrezzi di serraggio rapido, leva di azionamento orizzontale, per montaggio laterale Tipo: MF - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate GN 820.2 Attrezzi di serraggio rapido, leva di azionamento orizzontale, per montaggio laterale Tipo: MFC - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli attrezzi di serraggio rapido GN 820.2 funzionano secondo il principio della ginocchiera: la leva e il braccio di bloccaggio si muovono in direzione opposta.

Richiedono meno spazio per l'operazione di serraggio. Quando sono bloccati, la leva di azionamento è in posizione orizzontale. La superficie di montaggio ruotata di 90° consente un'installazione con il minimo ingombro accanto al punto di serraggio.

Gli attrezzi di serraggio nella versione con braccio a U e due rondelle flangiate (tipo MF) possono accogliere una vite di bloccaggio specifica per l'applicazione. Il tipo MFC comprende anche una vite di bloccaggio con puntale in neoprene.

Specifiche

Acciaio

  • Acciaio temprato C10
    Zincato, passivato blu
  • Perni dei cuscinetti temprati
  • Rivetti per cuscinetti (a partire dalla misura 355) temprati

Tutte le parti mobili
Lubrificate con grasso speciale


Impugnatura in plastica dal design massiccio
Colore rosso, resistente all'olio


Vite di bloccaggio GN 708.1, tipo A

  • Acciaio, zincato
  • Spintore in gomma 85 Shore A

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 820.2 Attrezzi di serraggio rapido, leva di azionamento orizzontale, per montaggio laterale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

MFBraccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
MFCBraccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità
di ritegno
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4h5
max.
75900203025,55,5M 54,56239111930
13010003239356,5M 65,58557,51625,547,5
23017003743408,5M 86,510269183053
355180058525210,5M 108,513592223773,5
Mostra / Nascondi colonne
Misural1l2l3l4m1m2m3rsw
Intervallo
regolabile
751183072451813,5642,5215
13017045955526226,5612,517,5
230195521136828,524870320
3552708516677323210108,53,519

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Misura
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
16,64
più IVA 3,16 €
lordo 19,80 €
In magazzino
Peso: 0,080 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000