JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 820.3 Attrezzi di serraggio Leva di azionamento orizzontale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio orizzontale

Foto

GN 820.3 Attrezzi di serraggio rapido, leva di azionamento orizzontale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio orizzontale Tipo: ML - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
Tipo: ML - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
GN 820.3 Attrezzi di serraggio rapido, leva di azionamento orizzontale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio orizzontale Tipo: ML - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate GN 820.3 Attrezzi di serraggio rapido, leva di azionamento orizzontale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio orizzontale Tipo: MLC - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1 GN 820.3 Attrezzi di serraggio rapido, leva di azionamento orizzontale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio orizzontale Tipo: OL - Braccio di bloccaggio massiccio, con fermo a saldare

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli attrezzi di serraggio rapido GN 820.3 sono dotati di una funzione di sicurezza grazie alla quale, durante la chiusura, un gancio di sicurezza a molla garantisce un bloccaggio sicuro. Impedisce lo sblocco accidentale dell'attrezzo dovuto alla presenza di vibrazioni o a una manovra accidentale di allentamento/apertura. Per aprire e sbloccare l'attrezzo, tirare verso l'alto l'impugnatura per disinnestare il meccanismo di chiusura del gancio di sicurezza (l’operazione si esegue con una sola mano).

Questi attrezzi funzionano secondo il principio della ginocchiera: la leva e il braccio di bloccaggio si muovono in direzione opposta. Richiedono meno spazio per l'operazione di serraggio.

Gli attrezzi di serraggio nella versione con braccio a U e due rondelle flangiate (tipo ML) possono accogliere una vite di bloccaggio specifica per l'applicazione. Il tipo MLC comprende anche una vite di bloccaggio con puntale in neoprene.

Gli attrezzi di serraggio tipo OL possono essere utilizzati saldando il fermo che può quindi accogliere un componente di fissaggio specifico per l'applicazione oppure utilizzando il braccio assieme ai supporti per viti di bloccaggio GN 809 per mantenere il pezzo in posizione.

Specifiche

Acciaio

  • Acciaio temprato C10
    Zincato, passivato blu
  • Perni dei cuscinetti temprati
  • Rivetti per cuscinetti (a partire dalla misura 355)
    temprati

Tutte le parti mobili
Lubrificate con grasso speciale


Impugnatura in plastica dal design massiccio
Colore rosso, resistente all'olio


Vite di bloccaggio GN 708.1, tipo A

  • Acciaio, zincato, passivato blu
  • Spintore in gomma 85 Shore A

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 820.3 Attrezzi di serraggio rapido, leva di azionamento orizzontale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio orizzontale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

MLBraccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
MLCBraccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1
OLBraccio di bloccaggio massiccio, con fermo a saldare
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità
di ritegno
a ≈b1b2b3d1d2h1 ≈h2h3h4h5
max.
759002028265,3M 54,5372011195
13010003236406,3M 65,65130,51625,514
23017003744448,5M 86,661,536,5183012,5
355180058605810,5M 108,68350223721,5
455320065706512,5M 128,79960264327,5
Mostra / Nascondi colonne
Misural1 ≈l2 ≈l3 ≈l4
max.
l5m1m2m3rs1s2w
Intervallo
regolabile
75118674049,54513,5161942,52415
13017292,55465552622,428,462,52,5517,5
23019610964,57968262631,571,53620
35527016098,5116774138,8431093,5719
45530518411613610041,5404312641033

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche


Misura
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
19,57
più IVA 3,72 €
lordo 23,29 €
In magazzino
Peso: 0,095 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000