JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 820.4 Attrezzi di serraggio Leva di azionamento orizzontale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio verticale

Foto

GN 820.4 Attrezzi di serraggio rapido, leva di azionamento orizzontale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio verticale Tipo: NL - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
Tipo: NL - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
GN 820.4 Attrezzi di serraggio rapido, leva di azionamento orizzontale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio verticale Tipo: NL - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate GN 820.4 Attrezzi di serraggio rapido, leva di azionamento orizzontale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio verticale Tipo: NLC - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1 GN 820.4 Attrezzi di serraggio rapido, leva di azionamento orizzontale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio verticale Tipo: PL - Braccio di bloccaggio massiccio, con fermo a saldare

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli attrezzi di serraggio rapido GN 820.4 sono dotati di una funzione di sicurezza grazie alla quale, durante la chiusura, un gancio di sicurezza a molla assicura il bloccaggio. Impedisce lo sblocco accidentale dell'attrezzo dovuto alla presenza di vibrazioni o a una manovra accidentale di allentamento/apertura. Per aprire e sbloccare l'attrezzo, tirare verso l'alto l'impugnatura per disinnestare il meccanismo di chiusura del gancio di sicurezza (l’operazione si esegue con una sola mano).

Questi attrezzi funzionano secondo il principio della ginocchiera: la leva e il braccio di bloccaggio si muovono in direzione opposta. Richiedono meno spazio per l'operazione di serraggio.

Gli attrezzi di serraggio nella versione con braccio a U e due rondelle flangiate (tipo NL) possono accogliere una vite di bloccaggio specifica per l'applicazione. Il tipo NLC comprende anche una vite di bloccaggio con puntale in neoprene.

Gli attrezzi di serraggio tipo PL possono essere utilizzati saldando il fermo, che può quindi accogliere un componente di fissaggio specifico per l'applicazione, oppure utilizzando il braccio assieme ai supporti per viti di bloccaggio GN 809 per trattenere il pezzo in posizione.

Specifiche

Acciaio

  • Acciaio temprato C10
    Zincato, passivato blu
  • Perni dei cuscinetti temprati
  • Rivetti per cuscinetti (a partire dalla misura 355)
    temprati

Tutte le parti mobili
Lubrificate con grasso speciale


Impugnatura in plastica dal design massiccio
Colore rosso, resistente all'olio


Vite di bloccaggio GN 708.1, tipo A

  • Acciaio, zincato, passivato blu
  • Spintore in gomma 85 Shore A

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 820.4 Attrezzi di serraggio rapido, leva di azionamento orizzontale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio verticale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

NLBraccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
NLCBraccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1
PLBraccio di bloccaggio massiccio, con fermo a saldare
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità
di ritegno
a ≈b1b2b3b4d1d2h1h2h3
759002028845,3M 54,545,52911
130100032361056,3M 65,664,54416
230170037441268,5M 86,675,55118
3551800586014710,5M 108,610269,522
45532006570181012,5M 128,712080,526
Mostra / Nascondi colonne
Misurah4h5
max.
l1l2l3l4
max.
l5m1m2m3r ≈sw
Intervallo
regolabile
751914118674049,54513,53,5542,5415
13025,527,517292,5546455265,88,862,5517,5
230302719610964,57968266,5971,5620
355374127016098,511677417,59,6109719
4554348305184115,513610041,51112,51261033

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche


Misura
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
19,57
più IVA 3,72 €
lordo 23,29 €
In magazzino
Peso: 0,090 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000