JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 825.1 Maniglie ripiegabili Plastica, con richiamo a molla

Foto

GN 825.1 Maniglie ripiegabili, plastica Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt
Original design
code: MPE
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt
GN 825.1 Maniglie ripiegabili, plastica Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt GN 825.1 Maniglie ripiegabili, plastica Colore: GR - grigio, RAL 7035, finitura matt GN 825.1 Maniglie ripiegabili, plastica Colore: WS - bianco, RAL 9002, finitura matt

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie ripiegabili GN 825.1 sono utilizzate nei casi in cui la maniglia non deve sporgere.

Dopo averla rilasciata, la maniglia ritorna nella posizione iniziale grazie a un richiamo a molla.

Specifiche

Maniglia
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio -30 °C a +130 °C
  • Colori
    • nero, RAL 9005, finitura mattSWSW
    • grigio, RAL 7035, finitura mattGRGR
    • bianco, RAL 9002, finitura mattWSWS

Perno
Acciaio INOX AISI 303


Molla di richiamo
Acciaio INOX AISI 302


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 825.1 Maniglie ripiegabili, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1h1h2h3h4l2l3l4m1 ±0,1m2
902916,563201357441808

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Lunghezza l1
Colore
GR
SW
WS

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
17,31
più IVA 3,29 €
lordo 20,60 €
In magazzino
ELESA Code: 43801
Descrizione: MPE.135
Peso: 0,127 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 825.1-90-SWGN 825.1-90-GRGN 825.1-90-WS