GN 840 Attrezzi di serraggio ad asta di spinta per serraggio a spinta e a trazione

Tipo: ASD - Serraggio mediante rotazione dell'impugnatura in senso antiorario

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Gli attrezzi di serraggio ad asta di spinta GN 840 sono caratterizzati dall'altezza estremamente ridotta, indipendentemente dalla posizione dell'impugnatura di manovra.

Specifiche

  • Parti in lamiera
    Acciaio temprato C10
    Zincato, passivato blu

  • Puntale
    Acciaio St 37
    Zincato, passivato blu

  • Bussola di guida
    Acciaio St 37
    Zincato, passivato blu

  • Tutte le parti mobili
    Lubrificate con grasso speciale

  • Impugnatura in plastica dal design massiccio
    Colore rosso, resistente all'olio

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 840 Attrezzi di serraggio ad asta di spinta disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASDSerraggio mediante rotazione dell'impugnatura in senso antiorario
ASSSerraggio mediante rotazione dell'impugnatura in senso orario
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità
di ritegno
abd1d2d3d4h1h2
508001017,56,5M 4124,345,230,5
Mostra / Nascondi colonne
Misural1l2l3l4m1m2m3t
min.
w
Corsa
507364,5332116168916

Selezione e configurazione articolo

Misura
Tipo


Misura
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
14,27
più IVA 2,71 €
lordo 16,98 €
In magazzino
Peso: 0,055 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000
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
GN 840-50-ASDGN 840-50-ASS