JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 850 Attrezzi di serraggio a tirante per operazioni di trazione

Foto

GN 850 Attrezzi di serraggio a tirante per operazioni di trazione Tipo: TF - Con gancio di trazione
Tipo: TF - Con gancio di trazione
GN 850 Attrezzi di serraggio a tirante per operazioni di trazione Tipo: TF - Con gancio di trazione GN 850 Attrezzi di serraggio a tirante per operazioni di trazione Tipo: T - Con asse di trazione

Descrizione del prodotto

Informazioni

Il gancio di trazione degli attrezzi di serraggio a tirante GN 850 può essere regolato all'interno della corsa.

Specifiche

Parti in lamiera
Acciaio temprato C10
Zincato, passivato blu


Gancio di trazione
Acciaio St 37
Zincato, passivato blu


Tutte le parti mobili
Lubrificate con grasso speciale


Impugnatura in plastica dal design massiccio
Colore rosso, resistente all'olio


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 850 Attrezzi di serraggio a tirante per operazioni di trazione disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

TCon asse di trazione
TFCon gancio di trazione
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità
di ritegno
a1a2b1b2b3d1d2d3h1h2
200200037293545181086,54916
3003000352548602110108,54918
40040004330548426141210,560,525
Mostra / Nascondi colonne
Misural1l2l3m1m2m3r1r2sw1
Corsa
w2
Intervallo
regolabile
2002025193328191025310020
3002255198458321056310420
40027858117,56012,528,51387516020

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Misura
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
21,97
più IVA 4,17 €
lordo 26,14 €
In magazzino
Peso: 0,360 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000