JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 850.2 Attrezzi di serraggio a tirante con gancio di sicurezza, per operazioni di trazione

Foto

GN 850.2 Attrezzi di serraggio a tirante, con gancio di sicurezza, per operazioni di trazione Tipo: TU - Con asse di trazione, con fermo, con tirante con gancio
Tipo: TU - Con asse di trazione, con fermo, con tirante con gancio
GN 850.2 Attrezzi di serraggio a tirante, con gancio di sicurezza, per operazioni di trazione Tipo: TU - Con asse di trazione, con fermo, con tirante con gancio GN 850.2 Attrezzi di serraggio a tirante, con gancio di sicurezza, per operazioni di trazione Tipo: T - Con asse di trazione, con fermo GN 850.2 Attrezzi di serraggio a tirante, con gancio di sicurezza, per operazioni di trazione Tipo: TF - Senza asse di trazione, senza fermo GN 850.2 Attrezzi di serraggio a tirante, con gancio di sicurezza, per operazioni di trazione Tipo: TG - Con asse di trazione, con fermo, con tirante ovale GN 850.2 Attrezzi di serraggio a tirante, con gancio di sicurezza, per operazioni di trazione Tipo: TT - Con asse di trazione, con fermo, con tirante a T

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli attrezzi di serraggio a tirante GN 850.2 sono dotati di una funzione di sicurezza grazie alla quale, durante la chiusura, un gancio a molla assicura il bloccaggio. Impedisce lo sblocco accidentale dell'attrezzo dovuto alla presenza di vibrazioni o a una manovra accidentale di allentamento/apertura. Per aprire e sbloccare l'attrezzo, tirare verso l'alto l'impugnatura per disinnestare il meccanismo di chiusura del gancio di sicurezza (l’operazione si esegue con una sola mano).

Sono particolarmente adatti per la chiusura e il fissaggio rapido di coperchi, sportelli e stampi.

Durante il serraggio, il movimento di rotazione della leva di bloccaggio viene convertito in un movimento assiale dell'asse di trazione / gancio di trazione, garantendo il fissaggio con accoppiamento geometrico.

Negli attrezzi di serraggio a tirante del tipo T l’asse di trazione è saldamente fissato al braccio di bloccaggio. Il tipo TF può essere utilizzato per applicazioni specifiche, montando i singoli tiranti. I tiranti per gli attrezzi dei tipi TG, TT e TU possono essere regolati lungo il tratto di regolazione w2.

Specifiche

Acciaio

  • Acciaio temprato C10
    Zincato, passivato blu
  • Gancio di trazione
    Acciaio St 37
    Zincato, passivato blu

Tutte le parti mobili
Lubrificate con grasso speciale


Impugnatura in plastica dal design massiccio
Colore rosso, resistente all'olio


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 850.2 Attrezzi di serraggio a tirante, con gancio di sicurezza, per operazioni di trazione disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

TCon asse di trazione, con fermo
TFSenza asse di trazione, senza fermo
TGCon asse di trazione, con fermo, con tirante ovale
TTCon asse di trazione, con fermo, con tirante a T
TUCon asse di trazione, con fermo, con tirante con gancio
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità
di ritegno
ab1b2b3b4b5b6b7d1d2d3d4d5h1 ≈h2h3h4h5
50050001950493534183810M 86,56,7784517653028
1000100002861635041265011M 108,58,591056207440,539
Mostra / Nascondi colonne
Misural1 ≈l2 ≈l3 ≈
Tipo TG
l4 ≈
Tipo TT
l5 ≈
Tipo TU
l6m1m2m3m4m5m6r  ≈stw1
Corsa
w2
Intervallo
regolabile
5001973376,576,576,5341933,51922,3825,435316838
10002423495,593934232453125,48314541911012

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Misura
Tipo





Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
45,82
più IVA 8,71 €
lordo 54,53 €
In magazzino
Peso: 0,499 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000