JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 851.1 Attrezzi di serraggio a tirante per operazioni di trazione

Foto

GN 851.1 Attrezzi di serraggio a tirante per operazioni di trazione Materiale: ST - Acciaio
Tipo: T3 - Con tirante a U quadro, con fermo
Materiale: ST - Acciaio
Tipo: T3 - Con tirante a U quadro, con fermo
GN 851.1 Attrezzi di serraggio a tirante per operazioni di trazione Materiale: ST - Acciaio
Tipo: T3 - Con tirante a U quadro, con fermo GN 851.1 Attrezzi di serraggio a tirante per operazioni di trazione Materiale: ST - Acciaio
Tipo: T - Senza tirante a U quadro, con fermo

Descrizione del prodotto

Informazioni

La corsa dei tiranti a U quadri degli attrezzi di serraggio GN 851.1 può essere regolata all'interno dell’intervallo disponibile.

Nella posizione di bloccaggio, il tirante a U quadro è perpendicolare al braccio di bloccaggio e al piano di fissaggio dell'attrezzo di serraggio.

Oltre alle lunghezze standard dei tiranti a U quadri indicate nella tabella, nella serie GN 951.1 sono disponibili numerose altre lunghezze.

Specifiche

  • Acciaio
    Acciaio temprato C10
    Zincato, passivato blu

  • Tirante a U quadro
    Acciaio St 37
    Zincato, passivato blu

  • Tutte le parti mobili
    Lubrificate con grasso speciale

  • Impugnatura con protezione in plastica
    Colore rosso, resistente all'olio

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 851.1 Attrezzi di serraggio a tirante per operazioni di trazione disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

T3Con tirante a U quadro, con fermo
TSenza tirante a U quadro, con fermo
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità
di ritegno
a1a2b1b2b3b4b5d1d2h1h2
160160052526352125,514M 44,33710
32032008373644323722M 66,55415
7007000134552543848,526M 88,56723
Mostra / Nascondi colonne
Misural1l2
min.
m1m2m3m4m5r ≈
con w2 = 0
sw1
Corsa
w2
Intervallo
regolabile
160684,5226,5136,714,35223210
320106625,58,51910,520,57835321
700147836,5103213,5271023,56425

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Misura
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
17,03
più IVA 3,24 €
lordo 20,27 €
In magazzino
Peso: 0,110 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 851.1-160-T3GN 851.1-160-TGN 851.1-320-T3GN 851.1-320-TGN 851.1-700-T3GN 851.1-700-T