JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 851.2 Attrezzi di serraggio a tirante per operazioni di trazione

Foto

GN 851.2 Attrezzi di serraggio a tirante per operazioni di trazione Tipo: T4 - Con tirante a U quadro, con fermo
Tipo: T4 - Con tirante a U quadro, con fermo
GN 851.2 Attrezzi di serraggio a tirante per operazioni di trazione Tipo: T4 - Con tirante a U quadro, con fermo GN 851.2 Attrezzi di serraggio a tirante per operazioni di trazione Tipo: T - Senza tirante a U quadro, con fermo

Descrizione del prodotto

Informazioni

La corsa dei tiranti a U quadri degli attrezzi di serraggio GN 851.2 può essere regolata all'interno dell’intervallo disponibile.

Nella posizione di bloccaggio, il tirante a U quadro e il braccio di bloccaggio sono orizzontali rispetto al piano di fissaggio verticale.

Oltre alle lunghezze standard dei tiranti a U quadri indicate nella tabella, nella serie GN 951.1 sono disponibili numerose altre lunghezze.

Specifiche

Parti in lamiera
Acciaio temprato C10
Zincato, passivato blu


Tirante a U quadro
Acciaio INOX 37
Zincato, passivato blu


Tutte le parti mobili
Lubrificate con grasso speciale


Impugnatura con protezione in plastica
Colore rosso, resistente all'olio


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 851.2 Attrezzi di serraggio a tirante per operazioni di trazione disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

T4Con tirante a U quadro, con fermo
TSenza tirante a U quadro, con fermo
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità di ritegno
ab1b2b3b4b5d1d2h1h2
1601600526352125,514M 44,34010
320320083644323722M 66,557,515
70075001352543848,526M 88,58223
Mostra / Nascondi colonne
Misural1l2
min.
m1m2m3m4m5r ≈
con w2 = 0
sw1
Corsa
w2
Intervallo
regolabile
1601044,5226,5136,514,35223210
320159625,58,51910,520,57835321
700225836,5103213,5271023,56425

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Misura
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
16,95
più IVA 3,22 €
lordo 20,17 €
In magazzino
Peso: 0,100 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000