JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 851.3 Attrezzi di serraggio a tirante con gancio di sicurezza, per operazioni di trazione

Foto

GN 851.3 Attrezzi di serraggio a tirante, con gancio di sicurezza, per operazioni di trazione Tipo: T6 - Con tirante a U quadro, con fermo
Werkstoff: ST - Acciaio
Tipo: T6 - Con tirante a U quadro, con fermo
Werkstoff: ST - Acciaio
GN 851.3 Attrezzi di serraggio a tirante, con gancio di sicurezza, per operazioni di trazione Tipo: T6 - Con tirante a U quadro, con fermo
Werkstoff: ST - Acciaio GN 851.3 Attrezzi di serraggio a tirante, con gancio di sicurezza, per operazioni di trazione Tipo: T - Senza tirante a U quadro, con fermo
Werkstoff: ST - Acciaio

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli attrezzi di serraggio a tirante GN 851.3 hanno un design compatto e possono essere utilizzati per garantire elevate forze di ritegno.

Quando si chiude l'attrezzo, un gancio di sicurezza si blocca sul corpo con accoppiamento geometrico. Questo impedisce l’apertura accidentale o indotta da vibrazioni. Per l'apertura, il gancio di sicurezza si sblocca con una sola mano.

Il tirante a U quadro può essere regolato all'interno dell’intervallo disponibile.

Oltre alle lunghezze standard dei tiranti a U quadri indicate nella tabella, nella serie GN 951.1 sono disponibili numerose altre lunghezze.

Specifiche

Acciaio
Acciaio temprato C10
Zincato, passivato blu


Tirante a U quadro
Acciaio St 37
Zincato, passivato blu


Tutte le parti mobili
Lubrificate con grasso speciale


Impugnatura con protezione in plastica
Colore rosso, resistente all'olio


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 851.3 Attrezzi di serraggio a tirante, con gancio di sicurezza, per operazioni di trazione disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

T6Con tirante a U quadro, con fermo
TSenza tirante a U quadro, con fermo
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità
di ritegno
ab1b2b3b4b5d1d2h1h2
1601600122628212014M 44,33118
3203200164044322822M 66,54525
7007000246054383826M 88,55636
Mostra / Nascondi colonne
Misural1l2
min.
m1m2m3m4m5r ≈
con w2 = 0
sw1
Corsa
w2
Intervallo
regolabile
1609911195165103522511
320166203210,519714,35433513
70021725389,541,59,519703,54926

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Misura
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
23,80
più IVA 4,52 €
lordo 28,32 €
In magazzino
Peso: 0,090 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000