JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 852.3 Attrezzi di serraggio a tirante con gancio di sicurezza, tipo per impieghi gravosi

Foto

GN 852.3 Attrezzi di serraggio a tirante con gancio di sicurezza, tipo per impieghi gravosi Tipo: T6 - Con fori di montaggio, con chiusura con tirante a U, con fermo
Tipo: T6 - Con fori di montaggio, con chiusura con tirante a U, con fermo
GN 852.3 Attrezzi di serraggio a tirante con gancio di sicurezza, tipo per impieghi gravosi Tipo: T6 - Con fori di montaggio, con chiusura con tirante a U, con fermo GN 852.3 Attrezzi di serraggio a tirante con gancio di sicurezza, tipo per impieghi gravosi Tipo: T - Con fori di montaggio, senza chiusura con tirante a U, con fermo GN 852.3 Attrezzi di serraggio a tirante con gancio di sicurezza, tipo per impieghi gravosi Tipo: T6S - A saldare, con chiusura con tirante a U, con fermo GN 852.3 Attrezzi di serraggio a tirante con gancio di sicurezza, tipo per impieghi gravosi Tipo: TS - A saldare, senza chiusura con tirante a U, con fermo

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli attrezzi di serraggio a tirante GN 852.3 hanno un design compatto e possono essere utilizzati per garantire elevate forze di ritegno.

Quando si chiude l'attrezzo, un gancio di sicurezza si blocca sul corpo con accoppiamento geometrico. Questo impedisce l’apertura accidentale o indotta da vibrazioni. Per l'apertura, il gancio di sicurezza si sblocca con una sola mano.

La corsa del tirante a U quadro può essere regolata all'interno del suo intervallo di regolazione.

Oltre alle lunghezze standard dei tiranti a U quadri già indicate, nella serie GN 951.2 sono disponibili altre lunghezze.

Specifiche

  • Corpo / Fermo / Leva di bloccaggio
    Acciaio C22
    • Forgiato
    • Laccato nero (tipo T6 / T)
    • Brunito (tipo T6S / TS)

  • Tirante a U quadro / Perno cuscinetto
    Acciaio St 37
    Zincato, passivato blu

  • Tutte le parti mobili
    Lubrificate con grasso speciale

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 852.3 Attrezzi di serraggio a tirante con gancio di sicurezza, tipo per impieghi gravosi disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

T6Con fori di montaggio, con chiusura con tirante a U, con fermo
TCon fori di montaggio, senza chiusura con tirante a U, con fermo
T6SA saldare, con chiusura con tirante a U, con fermo
TSA saldare, senza chiusura con tirante a U, con fermo
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità
di ritegno
a1a2b1b2b3b4b5b6b7b8d1d2d3h1h2
1700170002221686446482826,53817M 108,5145534,5
40004000028278580556034325020M 1210,5166842,5
Mostra / Nascondi colonne
Misural1
Tipo T6S / TS

Tipo T6 / T
l2
min.
l3m1m2m3m4m5r ≈
con w2 = 0
stw1
Corsa
w2
Intervallo
regolabile
1700218223331294511,545102896725415
40002662713015157145712,535107926225

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Misura
Tipo




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
121,72
più IVA 23,13 €
lordo 144,85 €
Richiedi i tempi di consegna
Peso: 1,127 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 852.3-1700-T6GN 852.3-1700-TGN 852.3-1700-T6SGN 852.3-1700-TSGN 852.3-4000-T6GN 852.3-4000-TGN 852.3-4000-T6SGN 852.3-4000-TS