JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 853 Attrezzi di serraggio a tirante con meccanismo di bloccaggio

Foto

GN 853 Attrezzi di serraggio a tirante con meccanismo di bloccaggio Tipo: TG - Con tirante, con fermo, con tirante ovale
Tipo: TG - Con tirante, con fermo, con tirante ovale
GN 853 Attrezzi di serraggio a tirante con meccanismo di bloccaggio Tipo: TG - Con tirante, con fermo, con tirante ovale GN 853 Attrezzi di serraggio a tirante con meccanismo di bloccaggio Tipo: T5 - Senza tirante, senza fermo GN 853 Attrezzi di serraggio a tirante con meccanismo di bloccaggio Tipo: TT - Con tirante, con fermo, con tirante a T GN 853 Attrezzi di serraggio a tirante con meccanismo di bloccaggio Tipo: TU - Con tirante, con fermo, con tirante con gancio

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli attrezzi di serraggio a tirante GN 853 sono dotati di un meccanismo di bloccaggio che impedisce l'apertura accidentale o indotta da vibrazioni.

Un altro vantaggio consiste nella possibilità di utilizzare l'attrezzo con una sola mano.

Specifiche

Parti in lamiera
Acciaio temprato C10
Brunito


Tirante
Acciaio INOX 32
Brunito


Tutte le parti mobili
Lubrificate con grasso speciale


Impugnatura con protezione in plastica
Colore rosso, resistente all'olio


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 853 Attrezzi di serraggio a tirante con meccanismo di bloccaggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

T5Senza tirante, senza fermo
TGCon tirante, con fermo, con tirante ovale
TTCon tirante, con fermo, con tirante a T
TUCon tirante, con fermo, con tirante con gancio
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità di ritegno
ab1b2b3b4b5b6b7d1d2d3d4d5h1
1601750132628231426356,8M 64,54,55,2627
32040001940443418353810M 86,76,77838,5
70075002860544126505011M 108,58,591053
Mostra / Nascondi colonne
Misurah2h3l1l2
Tipo TG
l3
Tipo TT
l4
Tipo TU
l5l6m1m2m3m4m5sw
Corsa
1602020,5103555554283019161614,325,428
320302815376,576,576,53444,532191922,325,4313
70040,53922295,5939242513841,53125,4313,519

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Misura
Tipo




Descrizione del funzionamento (per azionamento con una mano)

Disegno GN 853 1.

Per lo sblocco premere l'apposito pulsante.

Disegno GN 853 2.

Sollevare il braccio di bloccaggio finché il tirante si sgancia dal fermo.

Disegno GN 853 3.

Spostando il braccio di bloccaggio all'indietro, il tirante viene sollevato sbloccando il fermo (azionamento con una mano).

Disegno GN 853 4.

Per il bloccaggio, sollevare il braccio fino a quando poggia sul fermo.

Disegno GN 853 5.

Il braccio di bloccaggio si innesta nel fermo quando si preme il pulsante di sblocco per l'operazione di bloccaggio.

Nella posizione finale, il sistema si blocca automaticamente grazie alla forza della molla.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
41,13
più IVA 7,81 €
lordo 48,94 €
In magazzino
Peso: 0,130 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000