JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 860 Attrezzi di serraggio Acciaio, a comando pneumatico

Foto

GN 860 Attrezzi di serraggio, acciaio, a comando pneumatico Tipo: AP - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
Tipo: AP - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
GN 860 Attrezzi di serraggio, acciaio, a comando pneumatico Tipo: AP - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate GN 860 Attrezzi di serraggio, acciaio, a comando pneumatico Tipo: CP - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1 GN 860 Attrezzi di serraggio, acciaio, a comando pneumatico Tipo: EP - Braccio di bloccaggio massiccio, con fermo a saldare

Descrizione del prodotto

Informazioni

Il principio di serraggio degli attrezzi GN 860 è identico, per costruzione e dimensioni, a quello degli attrezzi di serraggio verticali GN 810 ad azionamento manuale.

Per garantire una maggiore durata delle parti meccaniche e dei cilindri pneumatici, la pressione di esercizio non deve superare 6 bar e a monte deve essere installata un'unità di trattamento dell'aria compressa.

Gli attrezzi di serraggio GN 860 sono dotati di un magnete permanente integrato nel pistone. In combinazione con i sensori GN 3380 è possibile rilevare la posizione finale, ad esempio per implementare i controlli della macchina.

Specifiche

Parti in lamiera
Acciaio temprato C10
Zincato, passivato blu


Perni dei cuscinetti temprati


Rivetti
Temprati


Perni dei cuscinetti del cilindro pneumatico
Temprati


Cilindro pneumatico a doppio effetto
Pressione max. 6 bar


Tutte le parti mobili
Lubrificate con grasso speciale


Vite di bloccaggio GN 708.1, tipo A

  • Acciaio, zincato, passivato blu
  • Puntale in gomma 85 Shore A

RoHS

Accessorio

Supporti per viti di bloccaggio GN 801
Sensore GN 3380

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 860 Attrezzi di serraggio, acciaio, a comando pneumatico disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

APBraccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
CPBraccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1
EPBraccio di bloccaggio massiccio, con fermo a saldare

Codifica

MPistone magnetico
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità
di ritegno
FS in N
Forza di serraggio
a 6 bar ≈
a ≈b1b2d1d2d3
Attacchi
aria compressa
Ø interno
Tubo di
raccordo
h1h2h3h4h5
7570038020405,2M 54,5M 54542211197,3
13016008002847,56,2M 65,6G 1/8466301625,513,5
2302200120040528,2M 86,7G 1/847836183012,5
33025001750457410,5M 108,6G 1/469646223718
43040003200487312,5M 128,5G 1/4811555264322,5
Mostra / Nascondi colonne
Misural1 ≈
Tipo AP
Tipo CP

Tipo EP
l2 ≈l3 ≈l4
max.
l5m1m2m3m4m5m6r ≈
Tipo AP
Tipo CP

Tipo EP
s1s2w
Intervallo
regolabile
75162,51634032424524714,5246,516,562,5634415
130195196454254552711,212,52981979805517,5
2302592605557,57568321218,53211,520,51041056620
330308310646785774610,529459321211237719
43036436578739810045143245143214014181033

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Misura
Tipo



Codifica

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
138,28
più IVA 26,27 €
lordo 164,55 €
Richiedi i tempi di consegna
Peso: 0,400 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").