JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 880 Valvole di scarico dell'olio

Foto

GN 880 Valvole di scarico dell'olio Materiale: ST - Acciaio
Materiale: ST - Acciaio
GN 880 Valvole di scarico dell'olio Materiale: ST - Acciaio GN 880 Valvole di scarico dell'olio Materiale: MS - Ottone

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le valvole di scarico dell'olio GN 880 possono essere utilizzate per lo scarico dell'olio non pressurizzato e, in misura limitata, per lo scarico sotto vuoto.

La portata (l/min) dipende dalla viscosità del fluido, dalla quantità di riempimento e dalla temperatura. Valori indicativi disponibili a richiesta.

Altre caratteristiche sono:

  • Impiego facile e sicuro
  • Portata ottimale
  • Resistenza alle alte pressioni (fino a 100 bar)
  • Resistenza alle alte temperature (da -30 °C a +120 °C, per brevi periodi fino a 180 °C)
  • A prova di perdite al 100%

Specifiche

  • Corpo valvola
    • AcciaioST
      Zincato, passivato blu
    • OttoneMS

  • Piatto della valvola
    • Ottone
    • O-ring gomma FPM (Viton®)

  • Disco di tenuta DIN 7603 A
    Rame

  • Calotta di protezione
    Plastica (poliammide PA)

  • Cavetto di ritegno
    Acciaio INOX

RoHS

Accessorio

Ghiere di ritegno GN 7430

Su richiesta

  • Altri materiali

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 880 Valvole di scarico dell'olio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

KCon calotta di protezione in plastica e cavetto di ritegno
Mostra / Nascondi colonne
d1
Acciaio

Ottone
d2d3
Filettatura di collegamento
per GN 880.1
d4e ≈l1l2l3A/F
M 14 x 1,5G 1/4--20M22 x 1,52625,47,510,53122
M 16 x 1,5---22M22 x 1,52625,47,510,53122
-G 3/8--23M22 x 1,52625,47,510,53122
M 18 x 1,5---24M22 x 1,52625,48,510,53122
M 20 x 1,5---26M22 x 1,52631,28,510,53127
M 22 x 1,5---27M26 x 1,53031,28,5123227
-G 1/2--26M26 x 1,53031,28,5123227
--M 24 x 1,5-29M26 x 1,53034,79123230
--M 26 x 1,5G 3/432M26 x 1,530379123232
--M 30 x 1,5-36M26 x 1,53041,69123236
---G 139M26 x 1,53047,39123241

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Filettatura fine d1 (acciaio)
Filettatura in pollici d1 (acciaio)
Filettatura fine d1 (ottone)
Filettatura in pollici d1 (ottone)
Materiale


Tipo

Descrizione del funzionamento

Descrizione del funzionamento GN 880

Dopo aver svitato il tappo di protezione, reso imperdibile da un cavetto di ritegno, inserire i corrispondenti Elementi di collegamento GN 880.1.

Quando il connettore è avvitato, il piatto della valvola si apre e l'olio defluisce in una coppa attraverso il tubo flessibile.

Dopo lo scarico dell'olio rimuovere il connettore. Il piatto della valvola si abbassa e chiude l'apertura di scarico.

Il contenitore con la valvola di scarico dell'olio è pronto per un nuovo riempimento.

Altri vantaggi delle valvole di scarico dell'olio GN 880:

  • Nessun rischio di ustioni causate dall'olio caldo
  • Assenza di contaminazione causata dallo scarico incontrollato dell'olio
  • Rapidità e semplicità

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
16,26
più IVA 3,09 €
lordo 19,35 €
In magazzino
Peso: 0,054 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84818073
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 880-G1/4-ST-KGN 880-M14x1,5-ST-KGN 880-M16x1,5-ST-KGN 880-G3/8-ST-KGN 880-M18x1,5-ST-KGN 880-M20x1,5-ST-KGN 880-M22x1,5-ST-KGN 880-G1/2-ST-KGN 880-M24x1,5-MS-KGN 880-M26x1,5-MS-KGN 880-G3/4-MS-KGN 880-M30x1,5-MS-KGN 880-G1-MS-K