JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 880.1 Elementi di collegamento per valvole di scarico dell'olio GN 880

Foto

GN 880.1 Elementi di collegamento, per valvole di scarico dell'olio GN 880 Tipo: A - Connettore diritto
Tipo: A - Connettore diritto
GN 880.1 Elementi di collegamento, per valvole di scarico dell'olio GN 880 Tipo: A - Connettore diritto GN 880.1 Elementi di collegamento, per valvole di scarico dell'olio GN 880 Tipo: B - Connettore a 45° GN 880.1 Elementi di collegamento, per valvole di scarico dell'olio GN 880 Tipo: C - Connettore a 90°

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli elementi di collegamento GN 880.1 sono necessari quando si utilizzano le valvole di scarico dell'olio GN 880.

Avvitando l'elemento di collegamento, il piatto della valvola di scarico dell'olio viene azionato consentendo all'olio di defluire in un'apposita coppa attraverso il tubo flessibile.

Il tappo impedisce la fuoriuscita dell'olio residuo dopo lo scarico.

Specifiche

Dado di collegamento con guaina per tubo flessibile
Ottone


Curva a L 45° / 90°
Rame


O-ring
Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)


Staffa per tubo flessibile
Acciaio, zincato


Tappo
Plastica, Polietilene (PE-LD)


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 880.1 Elementi di collegamento, per valvole di scarico dell'olio GN 880 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AConnettore diritto
BConnettore a 45°
CConnettore a 90°
Mostra / Nascondi colonne
Misurad1
Filettatura di collegamento
per GN 880
d2
Guaina per tubo flessibile
d4
22M 22 x 1,51515,5
26M 26 x 1,52020

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Misura Größe
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,93
più IVA 1,70 €
lordo 10,63 €
In magazzino
Peso: 0,057 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84818079
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 880.1-22-AGN 880.1-22-BGN 880.1-22-CGN 880.1-26-AGN 880.1-26-BGN 880.1-26-C

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard