JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 900.1 Unità di fissaggio per slitte regolabili GN 900

Foto

GN 900.1 Unità di fissaggio, alluminio Tipo: A - Con foro alesato per vite a testa cilindrica
Tipo: A - Con foro alesato per vite a testa cilindrica
GN 900.1 Unità di fissaggio, alluminio Tipo: A - Con foro alesato per vite a testa cilindrica GN 900.1 Unità di fissaggio, alluminio Tipo: B - Con filettatura di montaggio

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le unità di fissaggio GN 900.1 sono applicate alla base delle slitte regolabili GN 900 dal lato dell'operatore.

Vengono montate sul bordo esterno della slitta, in modo che la slitta interna possa ancora muoversi.

Un'unità di fissaggio GN 900.1 è composta da due guide di montaggio. La dotazione comprende quattro viti a testa cilindrica in acciaio INOX.

Specifiche

Alluminio
Anodizzato, colore naturale


Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 900.1 Unità di fissaggio, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon foro alesato per vite a testa cilindrica
BCon filettatura di montaggio
Mostra / Nascondi colonne
b
Misura della
slitta
l1d1
Viti a testa cilindrica
DIN 912
d2hl2l3l4l5
30412,7M 2,54,235,44135,46,5
50673,3M 3758675810
801054,5M 412,5921059214,5
1201455,5M 513,8131,8145131,814,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza b
Lunghezza l1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
15,42
più IVA 2,93 €
lordo 18,35 €
In magazzino
Peso: 0,007 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").