JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 900.2 Set di collegamento X-Y per slitte regolabili GN 900

Foto

GN 900.2 Set di collegamento X-Y, alluminio

Descrizione del prodotto

Informazioni

Con i set di collegamento GN 900.2 è possibile combinare tra loro due slitte regolabili GN 900 per ottenere una configurazione X-Y degli assi.

Questa combinazione si ottiene con un sistema di serraggio che elimina la necessità di fori di fissaggio nella slitta.

La base fissa della seconda slitta regolabile viene fissata alla prima slitta per ottenere la configurazione X-Y. Le slitte di entrambe le unità garantiscono il movimento in X-Y.

La squadretta di fissaggio viene utilizzata per l'allineamento a 90° e la regolazione di precisione della configurazione degli assi X-Y.

Tutte le parti necessarie per comporre il set sono incluse nella dotazione.

Specifiche

Alluminio
Anodizzato, colore naturale


Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 900.2 Set di collegamento X-Y, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
b
Misura della
slitta
l1d
Viti a testa cilindrica
DIN 912
h1h2l2l3l4l5
3041M 2,58,44,235,44135,46,5
5067M 314758675810
80105M 42512,5921059214,5
120145M 527,613,8131,8145131,814,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza b
Lunghezza l1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
40,66
più IVA 7,73 €
lordo 48,39 €
In magazzino
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").