JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 900.3 Set di collegamento X-Z for Adjustable Slide Units GN 900, Aluminum

Foto

GN 900.3 Set di collegamento X-Z, alluminio Tipo: P - Montaggio dell'asse Z tramite piastra di collegamento e piastra supplementare
Tipo: P - Montaggio dell'asse Z tramite piastra di collegamento e piastra supplementare
GN 900.3 Set di collegamento X-Z, alluminio Tipo: P - Montaggio dell'asse Z tramite piastra di collegamento e piastra supplementare GN 900.3 Set di collegamento X-Z, alluminio Tipo: S - Montaggio diretto dell'asse Z tramite piastra di collegamento

Descrizione del prodotto

Informazioni

Con i set di collegamento GN 900.3 è possibile combinare tra loro due slitte regolabili GN 900 per ottenere una configurazione X-Z degli assi.

Questa combinazione si ottiene utilizzando due piastre di collegamento che eliminano qualsiasi tipo di foro di fissaggio nelle slitte. Allo stesso tempo, la slitta regolabile con l'asse Z può ancora essere regolata in misura limitata (verticalmente rispetto all'asse Z).

Nel caso di una configurazione con l'asse Z parallelo all'asse di riferimento (tipo P) è necessaria una piastra di adattamento (completa di kit di fissaggio, squadrette di fissaggio e viti a testa cilindrica), inclusa nel set.

La squadretta di fissaggio viene utilizzata per l'allineamento a 90° dell'asse Z e la regolazione di precisione della piastra di adattamento (tipo P).

Tutte le parti necessarie per comporre il set sono incluse nella dotazione.

Specifiche

Alluminio
Anodizzato, colore naturale


Viti di bloccaggio DIN 913
Acciaio, zincato


Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 900.3 Set di collegamento X-Z, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

PMontaggio dell'asse Z tramite piastra di collegamento e piastra supplementare
SMontaggio diretto dell'asse Z tramite piastra di collegamento
Mostra / Nascondi colonne
b
Misura della
slitta
l1d1
Viti senza testa
DIN 913
d2
Viti a testa cilindrica
DIN 912
l2l3l4s
3030M 4M 2,5411766
5050M 5M 3673288
8080M 6M 4105521312
120120M 8M 5145821316

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza b
Lunghezza l1
Tipo


Esempio di installazione

Disegno GN 900.3.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
99,88
più IVA 18,98 €
lordo 118,86 €
Richiedi i tempi di consegna
Peso: 0,047 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").