JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9234 Volantini per attuatori lineari, alluminio, rivestimento con polveri

Foto

GN 9234 Volantini, per attuatori lineari, alluminio, rivestimento con polveri Tipo: A - Senza impugnatura
Finitura: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
d<sub>2</sub>: 80...100 - Volantino a disco
Tipo: A - Senza impugnatura
Finitura: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
d2: 80...100 - Volantino a disco
GN 9234 Volantini, per attuatori lineari, alluminio, rivestimento con polveri Tipo: A - Senza impugnatura
Finitura: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
d<sub>2</sub>: 80...100 - Volantino a disco GN 9234 Volantini, per attuatori lineari, alluminio, rivestimento con polveri Tipo: A - Senza impugnatura
Finitura: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
d<sub>2</sub>: 125...160 - Volantino a raggi GN 9234 Volantini, per attuatori lineari, alluminio, rivestimento con polveri Tipo: A - Senza impugnatura
Finitura: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
d<sub>2</sub>: 50...63 - Disk handwheel GN 9234 Volantini, per attuatori lineari, alluminio, rivestimento con polveri Tipo: R - Con impugnatura girevole
Finitura: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
d<sub>2</sub>: 125...160 - Volantino a raggi GN 9234 Volantini, per attuatori lineari, alluminio, rivestimento con polveri Tipo: R - Con impugnatura girevole
Finitura: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
d<sub>2</sub>: 50...63 - Disk handwheel GN 9234 Volantini, per attuatori lineari, alluminio, rivestimento con polveri Tipo: R - Con impugnatura girevole
Finitura: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
d<sub>2</sub>: 80...100 - Volantino a disco GN 9234 Volantini, per attuatori lineari, alluminio, rivestimento con polveri Tipo: RU - Con impugnatura girevole ribaltabile (solo per d<sub>1</sub> = da 30 a 60)
Finitura: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
d<sub>2</sub>: 125...160 - Volantino a raggi GN 9234 Volantini, per attuatori lineari, alluminio, rivestimento con polveri Tipo: RU - Con impugnatura girevole ribaltabile (solo per d<sub>1</sub> = da 30 a 60)
Finitura: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
d<sub>2</sub>: 80...100 - Volantino a disco
Red-Dot

Descrizione del prodotto

Informazioni

I volantini GN 9234, destinati a essere utilizzati con gli attuatori lineari, possono essere a disco o a razze, a seconda delle dimensioni.

La coppia applicata viene trasmessa per mezzo di una chiavetta parallela e il volantino è fissato assialmente con la vite di bloccaggio in dotazione. I volantini possono essere ordinati senza impugnature, con impugnature girevoli o con impugnature girevoli ribaltabili.

Specifiche

Alluminio pressofuso

  • Mozzo lavorato
  • Corona tornita
  • Rivestimento con polveri
    nero, RAL 9005, finitura testurizzataSWSW

Deviazione radiale e assiale
della corona < 0,4


Impugnature girevoli / impugnature ribaltabili
GN 798.2 / GN 798.3


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 9234 Volantini, per attuatori lineari, alluminio, rivestimento con polveri disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza impugnatura
RCon impugnatura girevole
RUCon impugnatura girevole ribaltabile (solo per d1 = da 30 a 60)
Mostra / Nascondi colonne
d1
Diametro attuatore lineare
d2
Volantino a disco

Volantino a razze
d3 H7
Foro alesato
l1l2l3l4Ø
Handle
GN 599.5
Ø
Handle
GN 798.2
Ø
Handle
GN 798.3
18*50-62620--13--
18*80-62643,5---16-
25*63-82720--13--
25100-830583956,5-1818
30*63-82720--13--
30100-830583956,5-1818
40100-1230583956,5-1818
40-1251233,561,54560,5-2222
50-1401236,576,54775,5-2424
60-1601439,576,54875,5-2424
* only available in type A and R

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
d1 (Diametro attuatore lineare)
d2(Volantino a disco)
d2(Volantino a razze)
Tipo



Finitura
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
20,15
più IVA 3,83 €
lordo 23,98 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,21 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,132 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 9234-18-50-A-SWGN 9234-18-50-R-SWGN 9234-18-80-A-SWGN 9234-18-80-R-SWGN 9234-25-63-A-SWGN 9234-25-63-R-SWGN 9234-25-100-A-SWGN 9234-25-100-R-SWGN 9234-25-100-RU-SWGN 9234-30-63-A-SWGN 9234-30-63-R-SWGN 9234-30-100-A-SWGN 9234-30-100-R-SWGN 9234-30-100-RU-SWGN 9234-40-100-A-SWGN 9234-40-100-R-SWGN 9234-40-100-RU-SWGN 9234-40-125-A-SWGN 9234-40-125-R-SWGN 9234-40-125-RU-SWGN 9234-50-140-A-SWGN 9234-50-140-R-SWGN 9234-50-140-RU-SWGN 9234-60-160-A-SWGN 9234-60-160-R-SWGN 9234-60-160-RU-SW