JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 927.2 Leve a camma eccentrica con perno filettato, piastra di contatto in acciaio

Foto

GN 927.2 Leve a camma eccentrica con perno filettato, leva in acciaio Tipo: A - Piastra di contatto in acciaio con ghiera di regolazione
Tipo: A - Piastra di contatto in acciaio con ghiera di regolazione
GN 927.2 Leve a camma eccentrica con perno filettato, leva in acciaio Tipo: A - Piastra di contatto in acciaio con ghiera di regolazione GN 927.2 Leve a camma eccentrica con perno filettato, leva in acciaio Tipo: B - Piastra di contatto in acciaio senza ghiera di regolazione

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le leve a camma eccentrica GN 927.2 sono particolarmente indicate quando viene richiesto un bloccaggio rapido. Contrariamente al serraggio su filettatura, queste leve consentono un serraggio senza coppia.

La leva è stata progettata in modo da impedire di superare la forza di serraggio massima con il movimento. Tutti i componenti sono già assemblati e montati nell’ordine corretto.

Per ottenere le massime forze di serraggio, la superficie di serraggio è leggermente lubrificata e deve essere rilubrificata quando necessario.

Il tipo A offre questi vantaggi:
la distanza tra la camma eccentrica e la superficie di contatto può essere regolata con una ghiera filettata. Questo permette di impostare la massima forza di serraggio con una semplice regolazione e di scegliere la posizione preferita della leva rispetto al suo perno.

Specifiche

Leva
Acciaio (fusione di precisione)
Zincato, passivato bluZ


Asse, vite di fissaggio
Ghiera di regolazione / vite (solo tipo A)
Acciaio zincato, passivato blu


Piastre di contatto
Acciaio

  • Rivestito in zinco lamellare
  • Temprato

RoHS

Su richiesta

Superficie di serraggio priva di grasso
Altre finiture

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 927.2 Leve a camma eccentrica con perno filettato, leva in acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

APiastra di contatto in acciaio con ghiera di regolazione
BPiastra di contatto in acciaio senza ghiera di regolazione
Mostra / Nascondi colonne
l1d2l2
In posizione di bloccaggio
bd3d4d5h
Corsa con movimento
della leva
di 90°
l3
In
posizione
di bloccaggio
l4
Intervallo
regolabile
l5
In posizione
di bloccaggio
44M 41216202530--121215140,513,222,2
44M 512162025303540121215140,513,222,2
63M 51620253035405016161918,50,7516,32,53
63M 61620253035405016161918,50,7516,32,53
82M 62025303540506020202522,5119,533,7
82M 82025303540506020202522,5119,533,7
101M 820253035405060252630271,525,344,8
101M 1020253035405060252630271,525,344,8

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Lunghezza leva l1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l2
Tipo


Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,14
più IVA 2,12 €
lordo 13,26 €
In magazzino
Peso: 0,032 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").