JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 930 Tubolari maniglia con canale a vite

Foto

GN 930 Tubolari maniglia, alluminio Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
GN 930 Tubolari maniglia, alluminio Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 930 Tubolari maniglia, alluminio Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale

Descrizione del prodotto

Informazioni

I tubolari per maniglie GN 930 con canale a vite sono progettati per essere utilizzati con diverse maniglie tubolari (ad es. GN 333).

Per le applicazioni che non richiedono basi per maniglie, il canale a vite offre una soluzione di fissaggio estremamente economica con viti autofilettanti. Le lunghezze l elencate nella tabella sono dimensioni disponibili a magazzino. A seconda della finitura sono disponibili lunghezze fino a max. 3000 mm.

Specifiche

Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
    (disponibile fino a 3000 mm di lunghezza)
  • Anodizzato, colore naturaleELEL
    (disponibile fino a 2600 mm di lunghezza)

RoHS

Accessorio

Supporti per maniglie GN 333.8 (per tubolari Ø 28, ad angolo)
Supporti per maniglie GN 333.9 (per tubolari Ø 28, diritti)

Su richiesta

Calotta in plastica colore nero o grigio chiaro per tubolare Ø 28

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 930 Tubolari maniglia, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 ±0,2Lunghezza± 0,25d2per viti
autofilettanti DIN 7500
20194244294394--4,5M 5
281922422923924925925,5M 6
301892893894895899893,6M 4

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnaturad1
Lunghezza l
Finitura
EL
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,06
più IVA 0,58 €
lordo 3,64 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,31 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,062 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 930-20-194-SWGN 930-20-194-ELGN 930-20-244-SWGN 930-20-244-ELGN 930-20-294-SWGN 930-20-294-ELGN 930-20-394-SWGN 930-20-394-ELGN 930-28-192-SWGN 930-28-192-ELGN 930-28-242-SWGN 930-28-242-ELGN 930-28-292-SWGN 930-28-292-ELGN 930-28-392-SWGN 930-28-392-ELGN 930-28-492-SWGN 930-28-492-ELGN 930-28-592-SWGN 930-28-592-ELGN 930-30-189-SWGN 930-30-189-ELGN 930-30-289-SWGN 930-30-289-ELGN 930-30-389-SWGN 930-30-389-ELGN 930-30-489-SWGN 930-30-489-ELGN 930-30-589-SWGN 930-30-589-ELGN 930-30-989-SWGN 930-30-989-EL