JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 951.1 Tiranti a U quadri per attrezzi di serraggio a tirante GN 851 / GN 851.1 / GN 851.2 / GN 851.3

Foto

GN 951.1 Tiranti a U quadri, acciaio

Descrizione del prodotto

Specifiche

AcciaioST
Zincato, passivato blu


Dadi esagonali
(con inserto in poliammide)
M4: DIN 934 / DIN 985
M6 / M8: DIN 936 / DIN 985
Acciaio, zincato


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 951.1 Tiranti a U quadri, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1bl1d2l3
Misura
GN 851 / GN 851.3
con w2 = 0

w2

Misura
GN 851.1 / GN 851.2
con w2 = 0

w2
M 42156*3,427,51603511---
M 42170**3,428,516048121605210
M 4211033,43016080141608214
M 4211533,4351601251916012719
M 4212033,4351601751916017719
M 63278*5,2333205413---
M 632110**5,24432075243207821
M 6321305,24532094253209425
M 6321555,2453201192532011925
M 6322055,2453201692532016925
M 838111*7,2527007026---
M 8381277,2607007834---
M 838143**7,2567001023070010225
M 8381577,2607001083470010834
M 8382077,2607001583470015834
* I tiranti a U di queste lunghezze sono inclusi nella dotazione per le versioni standard di GN 851 / GN 851.3.

** I tiranti a U quadri di queste lunghezze sono inclusi nella dotazione per le versioni standard di GN 851.1 / GN 851.2.

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro filettatura d1
Larghezza b
Lunghezza l1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,09
più IVA 0,21 €
lordo 1,30 €
In magazzino
Peso: 0,011 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000