JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 951.2 Tiranti a U quadri per attrezzi di serraggio a tirante GN 852 / GN 852.1 / GN 852.3

Foto

GN 951.2 Tiranti a U quadri, acciaio

Descrizione del prodotto

Specifiche

AcciaioST
Zincato, finitura passivata blu


Dadi esagonali
(con inserto in poliammide)
DIN 936 / DIN 985
Acciaio, zincato


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 951.2 Tiranti a U quadri, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1bl1d2l3
Misura
GN 852 / GN 852.3
con w2=0

w2

Misura
GN 852.1
con w2=0

w2
M 1046129*9451700961514009515
M 1046149**952170010622140010922
M 1046179945170014615140014515
M 1046209945170017615140017515
M 1046259945170022615140022515
M 1255151*10,870400010725---
M 125521110,870400015636---
M 125536110,870400030636---
M 125542110,870400036636---
* I tiranti a U quadri di queste lunghezze sono inclusi nella dotazione per le versioni standard di GN 852 / GN 852.3.

** I tiranti a U quadri di queste lunghezze sono inclusi nella dotazione per le versioni standard di GN 852.1.

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro filettatura d1
Larghezza b
Lunghezza l1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,67
più IVA 0,89 €
lordo 5,56 €
In magazzino
Peso: 0,130 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").