A | Ø albero d2 < Ø foro alesato d3 |
B | Ø albero d2 = Ø foro alesato d3 |
d1 | d2 H9 Foro alesato della manopola di regolazione = Ø albero Tipo A | Tipo B | d3 Ø foro alesato dell'indicatore di posizione | d4 Vite a testa cilindrica con esagono interno | l1 | l2 Lunghezza dell'alberosporgente min. | max. | Per indicatori di posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | B 6 | B 8 | - | - | - | B 10 | 10 | M 4 | 15,5 | 4,5 | 9,6 | GN 955 / GN 955.2 |
27 | B 6 | B 8 | B 10 | B 12 | - | B 14 | 14 | M 5 | 19,5 | 6 | 11,3 | GN 954 / GN 954.2 / GN 9054 |
42 | B 10 | B 12 | B 14 | B 15 | B 16 | B 20 | 20 | M 6 | 24 | 6,5 | 15 | GN 953 / GN 953.2 / GN 9053 / GN 9153 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0