JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 957.1 Manopole di regolazione Plastica, per indicatori di posizione

Foto

GN 957.1 Manopole di regolazione, plastica, per indicatori di posizione Versione: R - con scritta, con freccia, ascendente in senso orario
Colore della calottina: DGR - Grigio, RAL 7035, finitura mat
ELESA original design
code: MDX.
Versione: R - con scritta, con freccia, ascendente in senso orario
Colore della calottina: DGR - Grigio, RAL 7035, finitura mat
GN 957.1 Manopole di regolazione, plastica, per indicatori di posizione Versione: R - con scritta, con freccia, ascendente in senso orario
Colore della calottina: DGR - Grigio, RAL 7035, finitura mat GN 957.1 Manopole di regolazione, plastica, per indicatori di posizione Versione: L - con scritta, con freccia, ascendente in senso antiorario
Colore della calottina: DGR - Grigio, RAL 7035, finitura mat GN 957.1 Manopole di regolazione, plastica, per indicatori di posizione Versione: L - con scritta, con freccia, ascendente in senso antiorario
Colore della calottina: DOR - Arancio, RAL 2004, finitura mat GN 957.1 Manopole di regolazione, plastica, per indicatori di posizione Versione: N - senza scritta
Colore della calottina: DGR - Grigio, RAL 7035, finitura mat GN 957.1 Manopole di regolazione, plastica, per indicatori di posizione Versione: N - senza scritta
Colore della calottina: DOR - Arancio, RAL 2004, finitura mat GN 957.1 Manopole di regolazione, plastica, per indicatori di posizione Versione: R - con scritta, con freccia, ascendente in senso orario
Colore della calottina: DOR - Arancio, RAL 2004, finitura mat

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le manopole GN 957.1 vengono usate con gli indicatori di posizione quando la manopola deve essere utilizzata per la regolazione. Il diametro d2 è coordinato al diametro dell'albero cavo del relativo indicatore di posizione.

La vite di regolazione dell'indicatore di posizione deve essere sostituita da una vite di regolazione più lunga fornita assieme alla manopola di regolazione per bloccare l'albero di regolazione.

La manopola di regolazione viene quindi posizionata sull'albero cavo dell'indicatore di posizione; la vite di regolazione appena inserita nella cavità della manopola funge da limitazione della rotazione.

Con l'ausilio della seconda vite di regolazione d4, la manopola viene fissata assialmente sull'albero cavo dell'indicatore di posizione con la coppia MA raccomandata.

Specifiche

  • Corpo
    Plastica
    Tecnopolimero (Poliammide PA)
    • Colore nero, finitura mat
    • Resistente a temperature fino a 80 °C

  • Calottina
    Plastica
    Tecnopolimero (Polipropilene PP)
    • Arancio, RAL 2004, finitura matDORDOR
    • Grigio, RAL 7035, finitura matDGRDGR

  • Viti di regolazione in acciaio INOX DIN 916
    con esagono interno e punto dentato

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 957.1 Manopole di regolazione, plastica, per indicatori di posizione disegno

Opzioni articolo / Tabella

Versione

Nsenza scritta
Rcon scritta, con freccia, ascendente in senso orario
Lcon scritta, con freccia, ascendente in senso antiorario
Mostra / Nascondi colonne
d1
Diametro dell'albero cavo dell'indicatore di posizione
d2d3d4hcoppia raccomandata
MA in Nm
per indicatore di posizione
1414,523,5M 3150.2GN 955 / GN 955.2
2020,532M 4200.2GN 954 / GN 954.2 / GN 9054 / GN 9154
2929,541M 4250.2GN 953 / GN 953.2 / GN 9053 / GN 9153

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro dell'albero cavo d1
Versione



Colore della calottina
DGR
DOR

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,91
più IVA 0,93 €
lordo 5,84 €
In magazzino
ELESA Code: CE.81831-N-C3
Descrizione: MDX.50-N-C3
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90318080
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 957.1-14-N-DORGN 957.1-14-R-DORGN 957.1-14-L-DORGN 957.1-14-N-DGRGN 957.1-14-R-DGRGN 957.1-14-L-DGRGN 957.1-20-N-DORGN 957.1-20-R-DORGN 957.1-20-L-DORGN 957.1-20-N-DGRGN 957.1-20-R-DGRGN 957.1-20-L-DGRGN 957.1-29-N-DORGN 957.1-29-R-DORGN 957.1-29-L-DORGN 957.1-29-N-DGRGN 957.1-29-R-DGRGN 957.1-29-L-DGR