JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9734 Piastre di fissaggio Lega di zinco pressofusa, per attuatori lineari configurabili

Foto

GN 9734 Piastre di fissaggio, lega di zinco pressofusa, per attuatori lineari configurabili Tipo: B - Per indicatori di posizione elettronici
Tipo: B - Per indicatori di posizione elettronici
GN 9734 Piastre di fissaggio, lega di zinco pressofusa, per attuatori lineari configurabili Tipo: B - Per indicatori di posizione elettronici GN 9734 Piastre di fissaggio, lega di zinco pressofusa, per attuatori lineari configurabili Tipo: A - Per indicatori di posizione meccanici o senza indicatore di posizione

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le piastre di fissaggio GN 9734 vengono utilizzate per fissare gli alberi di comando degli attuatori lineari configurabili dopo la regolazione.

Utilizzando una maniglia a ripresa, il diametro del foro alesato della piastra di fissaggio viene ridotto fino a bloccare lo stelo dell'albero dell'attuatore lineare, impedendo la regolazione accidentale della posizione impostata.

Il perno a spirale in dotazione collega la piastra di fissaggio al supporto di coppia, impedendone la torsione. Se sull'attuatore lineare non sono montati indicatori di posizione, come illustrato nell'esempio, si consiglia di utilizzare il tipo A.

Specifiche

Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri
Colore nero, finitura testurizzata


Perno a spirale ISO 8750
Acciaio INOX


Maniglia a ripresa GN 302.1

  • Lega di zinco pressofusa
    Rivestimento con polveri
    Colore nero RAL 9005, finitura testurizzata
  • Inserto filettato
    Acciaio INOX AISI 303

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 9734 Piastre di fissaggio, lega di zinco pressofusa, per attuatori lineari configurabili disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

APer indicatori di posizione meccanici o senza indicatore di posizione
BPer indicatori di posizione elettronici
Mostra / Nascondi colonne
d1
Diametro attuatore lineare
bd2 F9l1
Tipo A

Tipo B
l2
Tipo A

Tipo B
l3Compatibile con indicatore di posizione
Tipo A

Tipo B
30338475530,530,524,5GN 9534GN 9034
40481266,5734340,524,5GN 9534GN 9034
50481266,5734340,524,5GN 9534GN 9034
60481466,5734340,524,5GN 9534GN 9034

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro d1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
16,99
più IVA 3,23 €
lordo 20,22 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,22 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,109 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
79070000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard