JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 99.7 Maniglie a doppia leva Acciaio, zincato

Foto

GN 99.7 Maniglie a doppia leva, acciaio

Descrizione del prodotto

Specifiche

Acciaio
Zincato, passivato blu


Alberi saldati di testa


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 99.7 Maniglie a doppia leva, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3h1h2Lunghezza l ≈
16M 81012,52647,5
20M 1012153259,5
25M 1214194075,5
32M 1618255294,5
40M 20203162118

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro d1
Filettatura di collegamento d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,02
più IVA 0,76 €
lordo 4,78 €
Richiedi i tempi di consegna
Peso: 0,055 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181692