JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 99.6 Maniglie a leva in acciaio INOX Materiale AISI 304

Foto

GN 99.6 Maniglie a leva in acciaio INOX AISI 304
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Specifiche

Acciaio INOX

  • AISI 304
  • Finitura matt da sabbiatura

Albero saldato di testa


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 99.6 Maniglie a leva in acciaio INOX AISI 304 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1d1d2d3h1h2l2
63M 8161012,530,560
80M 102012153776
100M 122514194695
125M 1632182558,5119
160M 2040203173152

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Lunghezza impugnatura l1
Filettatura di collegamento d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,70
più IVA 1,08 €
lordo 6,78 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,16 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,045 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181639