JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 992 Boccole a innesto Alluminio, per tubi tondi e tubi quadri

Foto

GN 992 Boccole a innesto, alluminio Ø esterno: D - per tubi, tondi
Ø esterno: D - per tubi, tondi
GN 992 Boccole a innesto, alluminio Ø esterno: D - per tubi, tondi GN 992 Boccole a innesto, alluminio Ø esterno: V - Quadro

Descrizione del prodotto

Informazioni

Inserire le boccole a innesto GN 992 con un martello di gomma. Le lamelle compensano una tolleranza di produzione del diametro interno o del quadro interno di ±0,5 mm, consentendo di montare le viti nei tubi.

Le dimensioni corrispondono a quelle dei tubi di collegamento GN 990, ma si raccomanda di verificare la tolleranza del tubo.

Specifiche

Alluminio
Liscio


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 992 Boccole a innesto, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Ø esterno
per tubo, tondo
s
Ø esterno
per tubo,
quadro
d2l1l2l3 +0,5wper tubo
GN 990
D 20V 20M 8-29,52,5162D20 / V20
D 25V 25M 8M 1033,52,5162D25 / V25
D 30V 30M 8M 1033,52,5182D30 / V30
D 32-M 8M 1033,52,5182D32
D 35V 35M 10M 1237,52,5242D35 / V35
D 40V 40M 10M 1241,52,5243D40 / V40
D 42-M 10M 1241,52,5243D42
D 45V 45M 12M 1645,52,5303D45 / V45
D 48-M 12M 1645,52,5303D48
D 50V 50M 12M 1645,52,5303D50 / V50

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Quadro esterno s
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,02
più IVA 0,95 €
lordo 5,97 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,09 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76169990