JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5299 Moschettoni Acciaio / Acciaio INOX

Foto

GN 5299 Moschettoni, acciaio/acciaio INOX Materiale: A4 - Acciaio INOX
Tipo: C - Occhiello aperto
Materiale: A4 - Acciaio INOX
Tipo: C - Occhiello aperto
GN 5299 Moschettoni, acciaio/acciaio INOX Materiale: A4 - Acciaio INOX
Tipo: C - Occhiello aperto GN 5299 Moschettoni, acciaio/acciaio INOX Materiale: A4 - Acciaio INOX
Tipo: E - Occhiello chiuso GN 5299 Moschettoni, acciaio/acciaio INOX Materiale: ST - Acciaio
Tipo: C - Occhiello aperto
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I moschettoni GN 5299 vengono utilizzati, ad esempio, per collegare o assicurare utensili o loro componenti rapidamente e senza l’uso di attrezzi. Si aprono a mano e si richiudono automaticamente grazie a una molla nascosta quando vengono rilasciati.

L'occhiello di tipo E, dotato di una bussola rotonda chiusa e inserita a pressione, consente il montaggio vincolato dei moschettoni, ad esempio mediante un cavo di fissaggio opportunamente inserito al suo interno.

Non utilizzare i moschettoni GN 5299 per sollevare o fissare carichi. I dati sulla capacità di carico sono indicativi ed escludono qualsiasi responsabilità.

Specifiche

  • AcciaioST
    Zinc platedZB

  • Acciaio INOXA4
    lisciaBL

RoHS

Accessorio

Anelli GN 111.3

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 5299 Moschettoni, acciaio/acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

COcchiello aperto
E*Occhiello chiuso
Mostra / Nascondi colonne
Lunghezzal
Tipo C

Tipo E
b
Tipo E
d1
Tipo C

Tipo E
d2
min.
d3f
min.
m
min.
Carico statico
in N ≈
40--6-1144,55500
50505,3861555,571200
60606,4971766,581200
* Disponibili solo in acciaio INOX

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Tipo


Lunghezza I (tipo C)
Lunghezza I (tipo E)
Materiale


Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,38
più IVA 0,07 €
lordo 0,45 €
In magazzino
Peso: 0,011 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73262000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 5299-C-40-ST-ZBGN 5299-C-40-A4-BLGN 5299-C-50-ST-ZBGN 5299-C-50-A4-BLGN 5299-E-50-A4-BLGN 5299-C-60-ST-ZBGN 5299-C-60-A4-BLGN 5299-E-60-A4-BL