GN 873 Klemmhalter für Kraftspanner GN 864 / GN 865 / GN 866, Aluminium

GN 873 Klemmhalter für Kraftspanner

Produktbeschreibung

Durch Klemmhalter GN 873 werden die Befestigungsmöglichkeiten und damit die Anwendungsbereiche der Kraftspanner wesentlich erweitert.

Die Anschlagnase kann zur genauen, verdrehsicheren Positionierung der Kraftspanner verwendet werden; dadurch wird ein problemloser Austausch ermöglicht.

Die Verwendung der beiden Zentrierbuchsen gewährleistet eine positionsgenaue und stabile Befestigung des Klemmhalters und somit des Kraftspanners.

Weitere Klemmhalter für die Größen d1 = 40 (Kolben-Ø 32) und d1 = 50 (Kolben-Ø 40) bietet das Rohrklemmverbinder-Programm.

Zentrierbuchsen gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

  • Aluminium
    schwarz eloxiert

  • Zentrierbuchsen
    Stahl, brüniert

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 873 Klemmhalter für Kraftspanner Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
für Kraftspanner
Größe
d1d2d3d4 H8 / h6l1l2l3l4l5l6l7m1m2
2028M 86,51151,353839363516162625,85
3240M 108,51361,354854513921213829,35
4050M 1210,51672,355864614726264533,85

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Durchmesser d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
79,26
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 15,06 €
brutto 94,32 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,100 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84679200
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.
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
GN 873-28GN 873-40GN 873-50