GN 873 Morsetti a collare per attrezzi di bloccaggio GN 864 / GN 865 / GN 866

Morsetti a collare GN 873: per attrezzi di bloccaggio GN 864 / GN 865 / GN 866

Descrizione del prodotto

I morsetti a collare GN 873 ampliano notevolmente le possibilità di montaggio e, di conseguenza, il campo di applicazione degli attrezzi di bloccaggio.

La spalla di appoggio può essere utilizzata per il posizionamento preciso degli attrezzi di bloccaggio, consentendone un'agevole sostituzione.

L'uso delle due bussole di centraggio assicura un'installazione precisa e stabile del morsetto a collare e dell'attrezzo di bloccaggio.

La gamma dei morsetti di collegamento per tubi comprende altri morsetti a collare per le misure d1 = 40 (Ø del pistone 32) e d1 = 50 (Ø del pistone 40).

Le bussole di centraggio sono incluse nella dotazione.

Specifiche

  • Alluminio
    Nero anodizzato

  • Bussole di centraggio
    Acciaio, brunito

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 873 Morsetti a collare per attrezzi di bloccaggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
per attrezzi di bloccaggio
Misura
d1d2d3d4 H8 / h6l1l2l3l4l5l6l7m1m2
2028M 86,51151,353839363516162625,85
3240M 108,51361,354854513921213829,35
4050M 1210,51672,355864614726264533,85

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Diametro d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
79,26
più IVA 15,06 €
lordo 94,32 €
In magazzino
Peso: 0,100 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84679200
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
GN 873-28GN 873-40GN 873-50