GN 873 Colliers de serrage pour sauterelles de puissance GN 864/GN 865/GN 866, aluminium

Colliers de serrage GN 873: pour sauterelles de puissance GN 864/GN 865/GN 866, aluminium

Description du produit

Les colliers de serrage GN 873 multiplient les possibilités de montage et par conséquent, le champ d'applications des sauterelles de puissance est largement accru.

L'épaulement adjacent peut être utilisé pour un positionnement précis des sauterelles de puissance, permettant ainsi un échange sans encombre de ces dernières.

L'utilisation des deux douilles de positionnement et de centrage garantit une installation précise et stable du collier de serrage, ainsi que de la sauterelle de puissance.

D'autres colliers de serrage pour les tailles d1 = 40 (Ø de piston 32) et d1 = 50 (Ø de piston 40) sont présentés dans la gamme de raccords de tube.

Les douilles de positionnement et de centrage sont incluses.

Spécifications

  • Aluminium
    anodisé noir

  • Douilles de positionnement et de centrage
    Acier, noirci

RoHS

Masquer schéma technique
GN 873 Colliers de serrage pour sauterelles de puissance schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
pour sauterelles de puissance
Taille
d1d2d3d4 H8 / h6l1l2l3l4l5l6l7m1m2
2028M 86,51151,353839363516162625,85
3240M 108,51361,354854513921213829,35
4050M 1210,51672,355864614726264533,85

Configuration et prix

Diamètre d1
Diamètre d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
79,26
plus TVA 15,06 €
brute 94,32 €
En stock
Poids: 0,100 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84679200
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
GN 873-28GN 873-40GN 873-50