GN 873 Abrazaderas tubulares para cepos neumáticos GN 864 / GN 865 / GN 866, aluminio

Abrazaderas tubulares GN 873: para cepos neumáticos GN 864 / GN 865 / GN 866, aluminio

Descripción del producto

Las abrazaderas tubulares GN 873 aumentan enormemente las posibilidades de montaje y, por consiguiente, el campo de aplicación de los cepos neumáticos.

El saliente puede usarse para obtener un posicionamiento preciso de los cepos neumáticos, de modo que estos pueden sustituirse sin problemas.

Utilizando dos casquillos de centrado se obtiene una instalación estable y precisa de la abrazadera tubular, así como del cepo neumático.

Se muestran otras abrazaderas tubulares para las medidas d1 = 40 (Ø pistón 32) y d1 = 50 (Ø pistón 40) en la gama de abrazaderas de tubos.

Los casquillos de centrado están incluidos en el suministro.

Especificación

  • Aluminio
    anodizado negro

  • Casquillos de centrado
    Acero, pavonado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 873 Abrazaderas tubulares para cepos neumáticos Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
para cepos neumáticos
Tamaño
d1d2d3d4 H8 / h6l1l2l3l4l5l6l7m1m2
2028M 86,51151,353839363516162625,85
3240M 108,51361,354854513921213829,35
4050M 1210,51672,355864614726264533,85

Estructura y precio

Diámetro d1
Diámetro d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
79,26
más IVA 15,06 €
bruto 94,32 €
En stock
Peso: 0,100 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84679200
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
GN 873-28GN 873-40GN 873-50