Chiusure senza funzione di bloccaggio

Le chiusure a camma, spesso chiamate chiusure a un quarto di giro, chiudono porte e sportelli con una rotazione di 90° dell’attuatore che sposta una linguetta di chiusura dietro il telaio. Gli smussi della linguetta semplificano la chiusura. Sono disponibili chiusure a camma e a un quarto di giro

per ogni esigenza. Sono disponibili chiusure a camma e a un quarto di giro per ogni esigenza.

Chiusure a camma

La chiusura a camma è un meccanismo semplice che consente di tenere una porta chiusa. Le porte degli stabilimenti industriali sono generalmente fissate su un lato con una o più cerniere che ne consentono l’apertura, mentre sull'altro lato il telaio integra un meccanismo di chiusura. Questo tipo di chiusura è chiamato chiusura a camma o a un quarto di giro.
Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Utilizzo
Famiglia di prodotti

GN 115 Chiusure, con manopola, collare corpo di contenimento cromato Tipo: HG - Con leva

GN 115

Chiusure, con manopola, collare corpo di contenimento cromato
GN 115 Chiusure, con manopola, collare corpo di contenimento nero Tipo: SG - Con volantino di serraggio a lobi

GN 115

Chiusure, con manopola, collare corpo di contenimento nero
GN 115 Chiusure, funzionamento con chiave a tubo, collare corpo di contenimento cromato Tipo: DK - Con innesto triangolare

GN 115

Chiusure, funzionamento con chiave a tubo, collare corpo di contenimento cromato
GN 115 Chiusure, funzionamento con chiave a tubo, collare corpo di contenimento colore nero Tipo: SCH - Con intaglio

GN 115

Chiusure, funzionamento con chiave a tubo, collare corpo di contenimento colore nero
GN 115 Chiusure, con manopola, con serratura, collare corpo di contenimento cromato Tipo: SC - Con chiave (stessa serratura)

GN 115

Chiusure, con manopola, con serratura, collare corpo di contenimento cromato
GN 115 Chiusure con manopola, con serratura, collare corpo di contenimento rivestito con polveri colore nero Tipo: LCG - Con leva di manovra (stessa serratura)

GN 115

Chiusure con manopola, con serratura, collare corpo di contenimento rivestito con polveri colore nero
GN 115.9 Chiusure con funzione di sicurezza, con manopola Tipo: RG - Con manopola zigrinata GN 7336

GN 115.9

Chiusure con funzione di sicurezza, con manopola
GN 115 Chiusure, acciaio INOX, con manopola Materiale: RG - Con manopola zigrinata in plastica GN 7336

GN 115

Chiusure, acciaio INOX, con manopola
GN 115 Chiusure, acciaio INOX, con manopola in acciaio INOX Tipo: SG - Con volantino di serraggio a stella in acciaio INOX

GN 115

Chiusure, acciaio INOX, con manopola in acciaio INOX
GN 115 Chiusure, acciaio INOX, funzionamento con chiave a tubo Form: DK - Con innesto triangolare

GN 115

Chiusure, acciaio INOX, funzionamento con chiave a tubo
GN 115 Chiusure, acciaio INOX AISI 316Ti, funzionamento a chiave Form: DK - Con innesto triangolare

GN 115

Chiusure, acciaio INOX AISI 316Ti, funzionamento a chiave
GN 515 Chiusure, lega di zinco pressofusa, con corpo di contenimento esteso, con manopola Tipo: ST - Con impugnatura a T

NUOVI GN 515

Chiusure, lega di zinco pressofusa, con corpo di contenimento esteso, con manopola
GN 515 Chiusure, con corpo di contenimento esteso, funzionamento con chiave a tubo Tipo: VK8 - Con innesto quadrato

NUOVI GN 515

Chiusure, con corpo di contenimento esteso, funzionamento con chiave a tubo
GN 515 Chiusure, acciaio INOX, con corpo di contenimento esteso, con manopola Tipo: SG - Con volantino di serraggio a stella in acciaio INOX

NUOVI GN 515

Chiusure, acciaio INOX, con corpo di contenimento esteso, con manopola
GN 115.1 Chiusure, tipo piccolo, collare corpo di contenimento cromato, con o senza serratura Materiale: ZD - Lega di zinco pressofusa<br />Tipo: SCH - Con intaglio

GN 115.1

Chiusure, tipo piccolo, collare corpo di contenimento cromato, con o senza serratura
GN 115.1 Chiusure, tipo piccolo, collare corpo di contenimento colore nero, con e senza serratura Tipo: SCH - Con intaglio<br />Finitura (anello di arresto): SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 115.1

Chiusure, tipo piccolo, collare corpo di contenimento colore nero, con e senza serratura
GN 115.6 Chiusure, acciaio INOX, tipo piccolo Tipo: VK - Con albero quadro

GN 115.6

Chiusure, acciaio INOX, tipo piccolo
GN 115.3 Chiusure, plastica Tipo: UB - Con impugnatura ribaltabile

GN 115.3

Chiusure, plastica
GN 115.5 Chiusure per montaggio a scatto Tipo: DK - con triangolo<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata<br />N° identificativo: 2 - Corpo di contenimento serratura con arresto, rettangolare con maniglia

GN 115.5

Chiusure per montaggio a scatto
GN 217 Chiusure, funzionamento con volantino di serraggio a lobi, con e senza serratura Specifiche: A - Con levetta di chiusura diritta<br />Versione: OS - Senza serratura, rotazione di 90° in entrambe le direzioni

GN 217

Chiusure, funzionamento con volantino di serraggio a lobi, con e senza serratura
GN 623.1 Chiusure con leva, con e senza serratura Form: SL - Con serratura, chiusura con rotazione a sinistra (serrature diverse)

GN 623.1

Chiusure con leva, con e senza serratura
GN 115.10 Chiusure con maniglia da incasso, funzionamento con chiave a tubo Tipo: SCH - Con intaglio<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata<br />N° identificativo: 1 - Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a sinistra

GN 115.10

Chiusure con maniglia da incasso, funzionamento con chiave a tubo