Piedini per macchine e piedini di livellamento per varie applicazioni

I piedini di livellamento, detti anche piedini per macchine, sono utilizzati per sostenere e stabilizzare macchine e impianti.

Sono generalmente costituiti da una piastra di appoggio e da un perno filettato e sono disponibili in versione rigida o articolata per pavimenti non perfettamente uniformi.

Applicazioni per i piedini per macchine

I piedini di livellamento vengono utilizzati per stabilizzare macchine, impianti e attrezzature su qualsiasi pavimento. Creano uno spazio tra la superficie di appoggio e il corpo di contenimento o il telaio. La superficie del piedino è progettata per non danneggiare i pavimenti delicati. Inoltre, in genere i diversi modelli sono dotati di tappi protettivi o inserti in gomma.

Ampia scelta di piedini di livellamento

Ganter offre piedini di livellamento come parti standard in numerose versioni per diverse applicazioni:

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Diametro piedino (da - a) Diametro piedino
Filettatura (da - a) Filettatura
Lunghezza perno (da - a) Lunghezza perno
Famiglia di prodotti

GN 343.2

Piedini di livellamento, acciaio, con perno filettato

NUOVI GN 6311.4

Piedini di livellamento, acciaio

NUOVI GN 6311.6

Piedini di livellamento, acciaio INOX

NUOVI GN 17

Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 304, conforme FDA

NUOVI GN 18

Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316L, approvati FDA

GN 21

Piedini di livellamento, acciaio INOX

NUOVI GN 22

Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316L, senza fori di montaggio, piastra di base tornita

GN 23

Piedini di livellamento, acciaio INOX

NUOVI GN 24

Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316L, con fori di montaggio, piastra di base tornita

GN 40

Piedini di livellamento, acciaio zincato

GN 41

Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 304

GN 44

Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316 L

GN 42

Piedini di livellamento, acciaio zincato, con aletta di fissaggio, a forma di goccia

GN 42

Piedini di livellamento con aletta di fissaggio, acciaio zincato, forma rettangolare

GN 30

Piedini di livellamento, lamiera d'acciaio, con disco antiscivolo

GN 31

Piedini di livellamento, acciaio INOX, con disco antiscivolo

GN 33

Piedini di livellamento, acciaio INOX, con disco antiscivolo, con flangia di montaggio

GN 36.1

Basi, senza foro di fissaggio centrale

GN 37.1

Basi, con foro di fissaggio centrale

GN 244

Piedini di livellamento senza fori di montaggio

GN 245

Piedini di livellamento con fori di montaggio

GN 246

Piedini di livellamento senza fori di montaggio

GN 247

Piedini di livellamento con fori di montaggio
Non hai trovato niente? Richieste speciali