JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 487 Colliers de montage avec rotule radiale de pivot Aluminium

Photo

GN 487 Colliers de montage avec rotule radiale de pivot, aluminium Type: Q - Avec trou traversant
Codage: I - Élément à billes avec filetage interne
N° d'identification: 1 - Serrage avec manette indexable
Finition: ES - Anodisé noir
Type: Q - Avec trou traversant
Codage: I - Élément à billes avec filetage interne
N° d'identification: 1 - Serrage avec manette indexable
Finition: ES - Anodisé noir
GN 487 Colliers de montage avec rotule radiale de pivot, aluminium Type: Q - Avec trou traversant
Codage: I - Élément à billes avec filetage interne
N° d'identification: 1 - Serrage avec manette indexable
Finition: ES - Anodisé noir GN 487 Colliers de montage avec rotule radiale de pivot, aluminium Type: A - Avec alésage axial
Codage: I - Élément à billes avec filetage interne
N° d'identification: 2 - Serrage avec vis de pression
Finition: EL - anodisé, couleur naturelle GN 487 Colliers de montage avec rotule radiale de pivot, aluminium Type: A - Avec alésage axial
Codage: S - Élément à billes avec filetage externe
N° d'identification: 1 - Serrage avec manette indexable
Finition: ES - Anodisé noir GN 487 Colliers de montage avec rotule radiale de pivot, aluminium Type: A - Avec alésage axial
Codage: S - Élément à billes avec filetage externe
N° d'identification: 2 - Serrage avec vis de pression
Finition: ES - Anodisé noir GN 487 Colliers de montage avec rotule radiale de pivot, aluminium Type: Q - Avec trou traversant
Codage: S - Élément à billes avec filetage externe
N° d'identification: 2 - Serrage avec vis de pression
Finition: EL - anodisé, couleur naturelle GN 487 Colliers de montage avec rotule radiale de pivot, aluminium Type: W - Avec boulon
Codage: I - Élément à billes avec filetage interne
N° d'identification: 1 - Serrage avec manette indexable
Finition: ES - Anodisé noir GN 487 Colliers de montage avec rotule radiale de pivot, aluminium Type: W - Avec boulon
Codage: S - Élément à billes avec filetage externe
N° d'identification: 2 - Serrage avec vis de pression
Finition: EL - anodisé, couleur naturelle

Description du produit

Information

Les colliers de montage avec rotule radiale de pivot GN 487 permettent un réglage précis et variable du pivot de billes dans la plage de rotation. Cela facilite le positionnement et l’ajustement de composants tels que les scanners, les caméras et l’éclairage.

Grâce à son efficacité, le mécanisme de serrage ne requiert qu'un faible couple de serrage pour entraîner des forces de serrage relativement fortes sur la bille. Pour réajuster la rotule, le serrage doit être complètement relâché. Il est possible d’utiliser la manette indexable (n° d’identification 1) pour aisément manœuvrer le mécanisme de serrage sans outils.

Pour un couple de butée élevé permanent, les surfaces de contact des billes doivent être entretenues sans graisse. Un dépassement des couples de serrage augmente le couple de butée, mais peut entraîner une usure accrue du mécanisme de serrage.

Spécifications

  • Corps / élément de serrage
    Aluminium
    • anodisé, couleur naturelleELEL
    • Anodisé noirESES

  • Élément à billes
    Aluminum, finition lisse

  • Manette indexable (n° d'identification 1)
    • Zinc moulé sous pression
      fini poudré
      argenté, RAL 9006, finition texturée
    • Insert fileté et vis de retenue
      Acier inox AISI 303

  • Vis de pression (n° d’identification 2)
    Acier inox AISI 304

  • Vis à tête cylindrique DIN 912 (type Q)
    Acier inox AISI 304

  • Vis de pression DIN 913 (type A)
    Acier inox AISI 304

RoHS

Accessoire

Tubes de retenue/tiges de retenue en inox GN 480.1

Sur demande

Éléments à billes avec autres tailles de filetage et filetage en pouces (comme pour les rotules radiales de pivot GN 784)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 487 Colliers de montage avec rotule radiale de pivot, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type

QAvec trou traversant
AAvec alésage axial
WAvec boulon

Codage

IÉlément à billes avec filetage interne
SÉlément à billes avec filetage externe

N° d'identification

1Serrage avec manette indexable
2Serrage avec vis de pression
Afficher/Masquer colonnes
d1
Type A
Type Q
d2
Type W
d3d4d5d6d7kl1l2l3l4l5l6l7l8l9
B 1010M 51114M 5M 5208223711,55315,542,51727,5
B 1212M 51114M 5M 5208223711,55416,543,51927,5
B 1515M 61418M 6M 62510224114,567,62055,12135,1
B 1616M 61418M 6M 62510224114,567,62055,62435,1
B 2020M 81524M 6M 63012305018,68122672644
Afficher/Masquer colonnes
d1
Type A
Type Q
d2
Type W
m1m2m3r1r2sA/Ft1
min.
t2Couple de serrage
recommandé pour
le serrage
(n° d'identification) en Nm ≈
Couple de butée
résultant
sur la bille
en Nm ≈
B 101032,737,722,717,324,8898101.54.5
B 121232,738,722,717,324,81098121.54.5
B 151541,849,329,321,532,5121210152.56.5
B 161641,849,829,321,532,5-1210162.56.5
B 202051,359,336,330,836,5161312162.510

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1 (type A / type Q)
Arbre d2 (type W)
Type



Filetage d3
Codage


N° d'identification


Finition
EL
ES

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
35,70
plus TVA 6,78 €
brute 42,48 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,25 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,066 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 487-B10-Q-M5-I-1-ELGN 487-B10-A-M5-I-1-ELGN 487-B10-Q-M5-S-1-ELGN 487-B10-A-M5-S-1-ELGN 487-B10-Q-M5-I-2-ELGN 487-B10-A-M5-I-2-ELGN 487-B10-Q-M5-S-2-ELGN 487-B10-A-M5-S-2-ELGN 487-B10-Q-M5-I-1-ESGN 487-B10-A-M5-I-1-ESGN 487-B10-Q-M5-S-1-ESGN 487-B10-A-M5-S-1-ESGN 487-B10-Q-M5-I-2-ESGN 487-B10-A-M5-I-2-ESGN 487-B10-Q-M5-S-2-ESGN 487-B10-A-M5-S-2-ESGN 487-10-W-M5-I-1-ELGN 487-10-W-M5-S-1-ELGN 487-10-W-M5-I-2-ELGN 487-10-W-M5-S-2-ELGN 487-10-W-M5-I-1-ESGN 487-10-W-M5-S-1-ESGN 487-10-W-M5-I-2-ESGN 487-10-W-M5-S-2-ESGN 487-B12-Q-M5-I-1-ELGN 487-B12-A-M5-I-1-ELGN 487-B12-Q-M5-S-1-ELGN 487-B12-A-M5-S-1-ELGN 487-B12-Q-M5-I-2-ELGN 487-B12-A-M5-I-2-ELGN 487-B12-Q-M5-S-2-ELGN 487-B12-A-M5-S-2-ELGN 487-B12-Q-M5-I-1-ESGN 487-B12-A-M5-I-1-ESGN 487-B12-Q-M5-S-1-ESGN 487-B12-A-M5-S-1-ESGN 487-B12-Q-M5-I-2-ESGN 487-B12-A-M5-I-2-ESGN 487-B12-Q-M5-S-2-ESGN 487-B12-A-M5-S-2-ESGN 487-12-W-M5-I-1-ELGN 487-12-W-M5-S-1-ELGN 487-12-W-M5-I-2-ELGN 487-12-W-M5-S-2-ELGN 487-12-W-M5-I-1-ESGN 487-12-W-M5-S-1-ESGN 487-12-W-M5-I-2-ESGN 487-12-W-M5-S-2-ESGN 487-B15-Q-M6-I-1-ELGN 487-B15-A-M6-I-1-ELGN 487-B15-Q-M6-S-1-ELGN 487-B15-A-M6-S-1-ELGN 487-B15-Q-M6-I-2-ELGN 487-B15-A-M6-I-2-ELGN 487-B15-Q-M6-S-2-ELGN 487-B15-A-M6-S-2-ELGN 487-B15-Q-M6-I-1-ESGN 487-B15-A-M6-I-1-ESGN 487-B15-Q-M6-S-1-ESGN 487-B15-A-M6-S-1-ESGN 487-B15-Q-M6-I-2-ESGN 487-B15-A-M6-I-2-ESGN 487-B15-Q-M6-S-2-ESGN 487-B15-A-M6-S-2-ESGN 487-15-W-M6-I-1-ELGN 487-15-W-M6-S-1-ELGN 487-15-W-M6-I-2-ELGN 487-15-W-M6-S-2-ELGN 487-15-W-M6-I-1-ESGN 487-15-W-M6-S-1-ESGN 487-15-W-M6-I-2-ESGN 487-15-W-M6-S-2-ESGN 487-B16-Q-M6-I-1-ELGN 487-B16-A-M6-I-1-ELGN 487-B16-Q-M6-S-1-ELGN 487-B16-A-M6-S-1-ELGN 487-B16-Q-M6-I-2-ELGN 487-B16-A-M6-I-2-ELGN 487-B16-Q-M6-S-2-ELGN 487-B16-A-M6-S-2-ELGN 487-B16-Q-M6-I-1-ESGN 487-B16-A-M6-I-1-ESGN 487-B16-Q-M6-S-1-ESGN 487-B16-A-M6-S-1-ESGN 487-B16-Q-M6-I-2-ESGN 487-B16-A-M6-I-2-ESGN 487-B16-Q-M6-S-2-ESGN 487-B16-A-M6-S-2-ESGN 487-16-W-M6-I-1-ELGN 487-16-W-M6-S-1-ELGN 487-16-W-M6-I-2-ELGN 487-16-W-M6-S-2-ELGN 487-16-W-M6-I-1-ESGN 487-16-W-M6-S-1-ESGN 487-16-W-M6-I-2-ESGN 487-16-W-M6-S-2-ESGN 487-B20-Q-M8-I-1-ELGN 487-B20-A-M8-I-1-ELGN 487-B20-Q-M8-S-1-ELGN 487-B20-A-M8-S-1-ELGN 487-B20-Q-M8-I-2-ELGN 487-B20-A-M8-I-2-ELGN 487-B20-Q-M8-S-2-ELGN 487-B20-A-M8-S-2-ELGN 487-B20-Q-M8-I-1-ESGN 487-B20-A-M8-I-1-ESGN 487-B20-Q-M8-S-1-ESGN 487-B20-A-M8-S-1-ESGN 487-B20-Q-M8-I-2-ESGN 487-B20-A-M8-I-2-ESGN 487-B20-Q-M8-S-2-ESGN 487-B20-A-M8-S-2-ESGN 487-20-W-M8-I-1-ELGN 487-20-W-M8-S-1-ELGN 487-20-W-M8-I-2-ELGN 487-20-W-M8-S-2-ELGN 487-20-W-M8-I-1-ESGN 487-20-W-M8-S-1-ESGN 487-20-W-M8-I-2-ESGN 487-20-W-M8-S-2-ES

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes