GN 487 Morsetti di sostegno con snodo sferico girevole Alluminio

Morsetti di sostegno con snodo sferico girevole GN 487: Alluminio
Tipo: Q - Con foro trasversale
Codifica: I - Elemento sferico con filettatura interna
N° identificativo: 1 - Serraggio con maniglia a ripresa
Finitura: ES - Anodizzato, colore nero

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I morsetti di sostegno con snodo sferico girevole GN 487 consentono una regolazione precisa e continua del perno sferico all'interno del campo di rotazione. Questo semplifica il posizionamento e la regolazione di componenti come scanner, telecamere e apparecchi di illuminazione.

Grazie all'efficiente meccanismo di bloccaggio, sulla sfera vengono generate forze di bloccaggio relativamente elevate con coppie ridotte. Per regolare lo snodo, il serraggio deve essere completamente sbloccato. La maniglia a ripresa (n° identificativo 1) può essere utilizzata per azionare il meccanismo di serraggio senza l'ausilio di attrezzi.

Per ottenere una coppia di arresto elevata e permanente, le superfici di contatto delle sfere devono rimanere prive di grasso. Superando le coppie di serraggio consigliate la coppia di arresto aumenta, ma può aumentare anche l’usura del meccanismo di serraggio.

Specifiche

  • Corpo / elemento di bloccaggio
    Alluminio
    • Anodizzato, colore naturaleELEL
    • Anodizzato, colore neroESES

  • Elemento a sfera
    Alluminio, finitura liscia

  • Maniglia a ripresa (n° identificativo 1)
    • Lega di zinco pressofusa
      rivestimento con polveri
      colore argento RAL 9006, finitura testurizzata
    • Inserto filettato e vite di fissaggio
      Acciaio INOX AISI 303

Vite di pressione senza testa (n° identificativo 2)
Acciaio INOX AISI 304


  • Vite a testa cilindrica DIN 912 (tipo Q)
    Acciaio INOX AISI 304

  • Vite di pressione senza testa DIN 913 (tipo A)
    Acciaio INOX AISI 304

RoHS

Accessorio

Barre / tubi di collegamento in acciaio INOX GN 480.1

Su richiesta

Elementi sferici con filettature di altre dimensioni e filettatura in pollici (come per gli snodi sferici girevoli GN 784)

Nascondi disegno tecnico
GN 487 Morsetti di sostegno con snodo sferico girevole, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

QCon foro trasversale
ACon foro assiale
WCon bullone

Codifica

IElemento sferico con filettatura interna
SElemento sferico con filettatura esterna

N° identificativo

1Serraggio con maniglia a ripresa
2Serraggio con vite senza testa
Mostra / Nascondi colonne
d1
Tipo A
Tipo Q
d2
Tipo W
d3d4d5d6d7kl1l2l3l4l5l6l7l8l9
B 1010M 51114M 5M 5208223711,55315,542,51727,5
B 1212M 51114M 5M 5208223711,55416,543,51927,5
B 1515M 61418M 6M 62510224114,567,62055,12135,1
B 1616M 61418M 6M 62510224114,567,62055,62435,1
B 2020M 81524M 6M 63012305018,68122672644
Mostra / Nascondi colonne
d1
Tipo A
Tipo Q
d2
Tipo W
m1m2m3r1r2sA/Ft1
min.
t2Coppia di serraggio
consigliata
per il bloccaggio
(n° identificativo) in Nm ≈
Coppia di arresto
risultante
sulla sfera
in Nm ≈
B 101032,737,722,717,324,8898101.54.5
B 121232,738,722,717,324,81098121.54.5
B 151541,849,329,321,532,5121210152.56.5
B 161641,849,829,321,532,5-1210162.56.5
B 202051,359,336,330,836,5161312162.510

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1 (tipo A / tipo Q)
Albero d2 (tipo W)
Tipo



Filettatura d3
Codifica


N° identificativo


Finitura
EL
ES
Foro alesato d1 (tipo A / tipo Q)
Albero d2 (tipo W)
Tipo



Filettatura d3
Codifica


N° identificativo


Finitura
EL
ES

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
38,36
più IVA 7,29 €
lordo 45,65 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,25 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,066 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
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
GN 487-B10-Q-M5-I-1-ELGN 487-B10-A-M5-I-1-ELGN 487-B10-Q-M5-S-1-ELGN 487-B10-A-M5-S-1-ELGN 487-B10-Q-M5-I-2-ELGN 487-B10-A-M5-I-2-ELGN 487-B10-Q-M5-S-2-ELGN 487-B10-A-M5-S-2-ELGN 487-B10-Q-M5-I-1-ESGN 487-B10-A-M5-I-1-ESGN 487-B10-Q-M5-S-1-ESGN 487-B10-A-M5-S-1-ESGN 487-B10-Q-M5-I-2-ESGN 487-B10-A-M5-I-2-ESGN 487-B10-Q-M5-S-2-ESGN 487-B10-A-M5-S-2-ESGN 487-10-W-M5-I-1-ELGN 487-10-W-M5-S-1-ELGN 487-10-W-M5-I-2-ELGN 487-10-W-M5-S-2-ELGN 487-10-W-M5-I-1-ESGN 487-10-W-M5-S-1-ESGN 487-10-W-M5-I-2-ESGN 487-10-W-M5-S-2-ESGN 487-B12-Q-M5-I-1-ELGN 487-B12-A-M5-I-1-ELGN 487-B12-Q-M5-S-1-ELGN 487-B12-A-M5-S-1-ELGN 487-B12-Q-M5-I-2-ELGN 487-B12-A-M5-I-2-ELGN 487-B12-Q-M5-S-2-ELGN 487-B12-A-M5-S-2-ELGN 487-B12-Q-M5-I-1-ESGN 487-B12-A-M5-I-1-ESGN 487-B12-Q-M5-S-1-ESGN 487-B12-A-M5-S-1-ESGN 487-B12-Q-M5-I-2-ESGN 487-B12-A-M5-I-2-ESGN 487-B12-Q-M5-S-2-ESGN 487-B12-A-M5-S-2-ESGN 487-12-W-M5-I-1-ELGN 487-12-W-M5-S-1-ELGN 487-12-W-M5-I-2-ELGN 487-12-W-M5-S-2-ELGN 487-12-W-M5-I-1-ESGN 487-12-W-M5-S-1-ESGN 487-12-W-M5-I-2-ESGN 487-12-W-M5-S-2-ESGN 487-B15-Q-M6-I-1-ELGN 487-B15-A-M6-I-1-ELGN 487-B15-Q-M6-S-1-ELGN 487-B15-A-M6-S-1-ELGN 487-B15-Q-M6-I-2-ELGN 487-B15-A-M6-I-2-ELGN 487-B15-Q-M6-S-2-ELGN 487-B15-A-M6-S-2-ELGN 487-B15-Q-M6-I-1-ESGN 487-B15-A-M6-I-1-ESGN 487-B15-Q-M6-S-1-ESGN 487-B15-A-M6-S-1-ESGN 487-B15-Q-M6-I-2-ESGN 487-B15-A-M6-I-2-ESGN 487-B15-Q-M6-S-2-ESGN 487-B15-A-M6-S-2-ESGN 487-15-W-M6-I-1-ELGN 487-15-W-M6-S-1-ELGN 487-15-W-M6-I-2-ELGN 487-15-W-M6-S-2-ELGN 487-15-W-M6-I-1-ESGN 487-15-W-M6-S-1-ESGN 487-15-W-M6-I-2-ESGN 487-15-W-M6-S-2-ESGN 487-B16-Q-M6-I-1-ELGN 487-B16-A-M6-I-1-ELGN 487-B16-Q-M6-S-1-ELGN 487-B16-A-M6-S-1-ELGN 487-B16-Q-M6-I-2-ELGN 487-B16-A-M6-I-2-ELGN 487-B16-Q-M6-S-2-ELGN 487-B16-A-M6-S-2-ELGN 487-B16-Q-M6-I-1-ESGN 487-B16-A-M6-I-1-ESGN 487-B16-Q-M6-S-1-ESGN 487-B16-A-M6-S-1-ESGN 487-B16-Q-M6-I-2-ESGN 487-B16-A-M6-I-2-ESGN 487-B16-Q-M6-S-2-ESGN 487-B16-A-M6-S-2-ESGN 487-16-W-M6-I-1-ELGN 487-16-W-M6-S-1-ELGN 487-16-W-M6-I-2-ELGN 487-16-W-M6-S-2-ELGN 487-16-W-M6-I-1-ESGN 487-16-W-M6-S-1-ESGN 487-16-W-M6-I-2-ESGN 487-16-W-M6-S-2-ESGN 487-B20-Q-M8-I-1-ELGN 487-B20-A-M8-I-1-ELGN 487-B20-Q-M8-S-1-ELGN 487-B20-A-M8-S-1-ELGN 487-B20-Q-M8-I-2-ELGN 487-B20-A-M8-I-2-ELGN 487-B20-Q-M8-S-2-ELGN 487-B20-A-M8-S-2-ELGN 487-B20-Q-M8-I-1-ESGN 487-B20-A-M8-I-1-ESGN 487-B20-Q-M8-S-1-ESGN 487-B20-A-M8-S-1-ESGN 487-B20-Q-M8-I-2-ESGN 487-B20-A-M8-I-2-ESGN 487-B20-Q-M8-S-2-ESGN 487-B20-A-M8-S-2-ESGN 487-20-W-M8-I-1-ELGN 487-20-W-M8-S-1-ELGN 487-20-W-M8-I-2-ELGN 487-20-W-M8-S-2-ELGN 487-20-W-M8-I-1-ESGN 487-20-W-M8-S-1-ESGN 487-20-W-M8-I-2-ESGN 487-20-W-M8-S-2-ES