GN 476.2 Reling-T-Klemmhalter Aluminium, teilbar

Reling-T-Klemmhalter GN 476.2: Aluminium, teilbar
Form: W - mit Bolzen
Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Reling-T-Klemmhalter GN 476.2 verbinden Rohre und Stangen T-förmig miteinander. Sie werden z. B. für Seitenführungen eingesetzt, bei denen der Klemmhalter seitlich nicht überstehen darf.

Darüber hinaus ermöglicht die geteilte Klemmstelle das nachträgliche Einfügen des Klemmhalters in einen bestehenden Aufbau und erleichtert die Montage, wenn ein axiales Aufschieben, z. B. aufgrund von Biegungen, nicht möglich ist.

Durch die Kombination je eines Klemmhalters in Form W und A können zwei Rohre oder Stangen in beliebig einstellbarem Winkel verbunden werden. Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762. Sie kann durch ein Klemmhebelset GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Ausführung

Klemmhalter
Aluminium

  • matt, gleitgeschliffenMT
  • eloxiert, schwarzELS

Bolzen bei Form W
Edelstahl 1.4305


Zylinderschrauben ISO 4762
Edelstahl A2


Zylinderstift ISO 2338
Edelstahl A1


Gewindestift DIN 913 bei Form A
Edelstahl A2


Gewindestift DIN 915 bei Form W
Edelstahl A2


RoHS

Zubehör

Klemmhebelsets GN 511
Haltestangen / Halterohre GN 480.1

Technische Zeichnung ausblenden
GN 476.2 Reling-T-Klemmhalter, Aluminium, teilbar Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Bohrung
Wmit Bolzen
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung für
Wellentol. h11
d2
Form A
d3
Form W
d4
Klemmgewinde
d5kl1l2l3l4l5tKlemmhebelset für d4
B 8B 88M 4M 41616322,530,55,58GN 511-M4-16
B 10B 1010M 5M 52017383,136,1710GN 511-M5-20
B 12B 1212M 5M 52019423,639,6812GN 511-M5-20
B 15B 1515M 6M 62521524,448,91015GN 511-M6-25
B 16B 1616M 6M 62524554,851,81116GN 511-M6-25
B 20B 2020M 6M 63026636591218GN 511-M6-30

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
Bohrung d2
Durchmesser d3
Form


Oberfläche
Bohrung d1
Bohrung d2
Durchmesser d3
Form


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
20,54
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,90 €
brutto 24,44 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,07 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000
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
GN 476.2-B8-B8-A-MTGN 476.2-B8-B8-A-ELSGN 476.2-B8-8-W-MTGN 476.2-B8-8-W-ELSGN 476.2-B10-B10-A-MTGN 476.2-B10-B10-A-ELSGN 476.2-B10-10-W-MTGN 476.2-B10-10-W-ELSGN 476.2-B12-B12-A-MTGN 476.2-B12-B12-A-ELSGN 476.2-B12-12-W-MTGN 476.2-B12-12-W-ELSGN 476.2-B15-B15-A-MTGN 476.2-B15-B15-A-ELSGN 476.2-B15-15-W-MTGN 476.2-B15-15-W-ELSGN 476.2-B16-B16-A-MTGN 476.2-B16-B16-A-ELSGN 476.2-B16-16-W-MTGN 476.2-B16-16-W-ELSGN 476.2-B20-B20-A-MTGN 476.2-B20-B20-A-ELSGN 476.2-B20-20-W-MTGN 476.2-B20-20-W-ELS