GN 511.1 Laschengelenksets für Laschen-Klemmhalter

Form: K - mit Klemmhebelset

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Mit Laschengelenksets GN 511.1 lassen sich Laschen-Klemmhalter GN 482, T-Laschen-Klemmhalter GN 483 sowie Anbau-Laschen-Klemmhalter GN 484 mit gleichen k-Maßen zu Gelenk-Klemmhaltern kombinieren.

Die Zentrierbuchse positioniert und lagert die Laschen-Klemmhalter zueinander. Die gerändelte Gewindebuchse wird bei der Montage durch die Klemmschraube selbst oder durch Einpressen in einen der beiden Laschen-Klemmhalter eingebracht und dient dann zum Klemmen der Gelenkstelle.

In den Maßtabellen der jeweiligen Laschen-Klemmhalter sind die passenden Laschengelenksets angegeben.

Ausführung

  • Griffkörper
    Zink-Druckguss
    kunststoffbeschichtet
    silber, RAL 9006, strukturmatt

  • Schraubeneinsatz, Distanzhülse,
    Zentrierbuchse, Gewindebuchse
    Edelstahl
    nichtrostend, 1.4305

  • Zylinderschraube DIN 912
    Edelstahl
    nichtrostend, 1.4301

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 511.1 Laschengelenksets Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Smit Zylinderschraube DIN 912
Kmit Klemmhebelset
Spalten ein-/ausblenden
d1l2d2d3d4l1l3l4l5l6h1h2Laschen-Klemmhalter
k-Maß
M 4167,56,97,52211,54,54418,52316
M 52098,49301465524,530,520
M 62510,59,910,54518,56,57624,53525
M 63010,59,910,54523,56,57624,53530

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Länge l2
Form


Gewinde d1
Länge l2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,01
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,33 €
brutto 8,34 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,033 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
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
GN 511.1-M4-16-SGN 511.1-M4-16-KGN 511.1-M5-20-SGN 511.1-M5-20-KGN 511.1-M6-25-SGN 511.1-M6-25-KGN 511.1-M6-30-SGN 511.1-M6-30-K