GN 511.1 Kit di serraggio per morsetti di sostegno girevoli

Kit di serraggio GN 511.1: per morsetti di sostegno girevoli
Tipo: K - Con maniglia a ripresa

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Con i kit di serraggio GN 511.1 è possibile assemblare i morsetti di sostegno girevoli GN 482, i morsetti di sostegno girevoli a T GN 483 e i morsetti girevoli per fissaggio squadrette GN 484 di pari dimensioni k per ottenere combinazioni di morsetti di sostegno.

La bussola di centraggio posiziona e sostiene i morsetti di sostegno girevoli tra loro. Durante il montaggio, la boccola filettata zigrinata viene inserita dalla vite di bloccaggio stessa o spingendola in uno dei due morsetti di sostegno girevoli e viene quindi utilizzata per bloccare lo snodo articolato.

Nelle tabelle dei diversi morsetti di sostegno girevoli sono indicati i kit di serraggio idonei.

Specifiche

  • Impugnatura
    Lega di zinco pressofusa
    Rivestimento con polveri
    Colore argento, RAL 9006, finitura testurizzata

  • Inserto filettato,
    bussola distanziale,
    bussola di centraggio,
    boccola filettata
    Acciaio INOX AISI 303

  • Viti a testa cilindrica DIN 912
    Acciaio INOX AISI 304

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 511.1 Kit di serraggio, per morsetti di sostegno girevoli disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SCon vite a testa cilindrica DIN 912
KCon maniglia a ripresa
Mostra / Nascondi colonne
d1l2d2d3d4l1l3l4l5l6h1h2Morsetto di sostegno girevole
Dimensione k
M 4167,56,97,52211,54,54418,52316
M 52098,49301465524,530,520
M 62510,59,910,54518,56,57624,53525
M 63010,59,910,54523,56,57624,53530

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Lunghezza l2
Tipo


Filettatura d1
Lunghezza l2
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,01
più IVA 1,33 €
lordo 8,34 €
In magazzino
Peso: 0,033 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
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
GN 511.1-M4-16-SGN 511.1-M4-16-KGN 511.1-M5-20-SGN 511.1-M5-20-KGN 511.1-M6-25-SGN 511.1-M6-25-KGN 511.1-M6-30-SGN 511.1-M6-30-K