GN 511.1 Kits de palanca de apriete para abrazaderas de montaje

Kits de palanca de apriete GN 511.1: para abrazaderas de montaje
Tipo: K - con palanca de apriete ajustable

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Con los kits de palanca de apriete GN 511.1, las abrazaderas de montaje GN 482 pueden combinarse con abrazaderas de montaje en T GN 483 y abrazaderas de montaje GN 484 con las mismas dimensiones k para crear uniones articuladas.

El casquillo de centrado define la posición relativa las abrazaderas de montaje entre sí. Durante el montaje, el casquillo roscado moleteado es insertado por el propio tornillo de apriete o al presionar en una de las dos abrazaderas de montaje, y de este modo sirve para apretar la junta articulada.

Los kits de palanca de apriete compatibles se indican en las tablas de dimensiones de las abrazaderas de montaje correspondientes.

Especificación

  • Empuñadura
    Zamac
    con revestimiento de plástico
    plateado, RAL 9006, acabado texturado

  • Inserto roscado,
    manguito separador,
    casquillo de centrado,
    casquillo roscado
    Acero inoxidable AISI 303

  • Tornillos allen DIN 912
    Acero inoxidable AISI 304

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 511.1 Kits de palanca de apriete Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Scon tornillo allen DIN 912
Kcon palanca de apriete ajustable
Mostrar / ocultar columnas
d1l2d2d3d4l1l3l4l5l6h1h2Abrazadera de articulación
dimensión k
M 4167,56,97,52211,54,54418,52316
M 52098,49301465524,530,520
M 62510,59,910,54518,56,57624,53525
M 63010,59,910,54523,56,57624,53530

Estructura y precio

Rosca d1
Longitud l2
Tipo


Rosca d1
Longitud l2
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,01
más IVA 1,33 €
bruto 8,34 €
En stock
Peso: 0,033 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
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
GN 511.1-M4-16-SGN 511.1-M4-16-KGN 511.1-M5-20-SGN 511.1-M5-20-KGN 511.1-M6-25-SGN 511.1-M6-25-KGN 511.1-M6-30-SGN 511.1-M6-30-K