GN 511.1 Kiinnitinsarjat kääntyville puristusliittimille

Kiinnitinsarjat GN 511.1: kääntyville puristusliittimille
Tyyppi: K - säädettävällä lukitusvivulla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 511.1 -lukitussarjoilla kääntyvät puristusliittimet GN 482 voidaan yhdistää GN 483 -T-puristusliittimiin ja GN 484 -tarvikkeiden puristusliittimiin samalla k-mitalla ja muodostaa kääntyvien puristusliittimien liitoksia.

Keskitysholkki kohdistaa kääntyvät puristusliittimet toisiinsa nähden. Asentamisen aikana pyälletty kierreholkki viedään lukitusruuvilla tai painamalla sisään yhteen kahdesta kääntyvästä puristusliittimestä, ja näin sitä käytetään nivelletyn liitoksen lukitsemiseen.

Vastaavat kiinnitinsarjat on esitetty asianmukaisten puristusliittimien mittataulukoissa.

Tekninen eritelmä

  • Kahva
    Sinkkivalu
    muovipinnoitettu
    hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely

  • Kierresisäke,
    välikeholkki,
    keskitysholkki,
    kierreholkki
    Ruostumaton teräs AISI 303

  • Kuusiokoloruuvit DIN 912
    Ruostumaton teräs AISI 304

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 511.1 Kiinnitinsarjat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Skuusiokoloruuvilla DIN 912
Ksäädettävällä lukitusvivulla
Näytä / piilota sarakkeet
d1l2d2d3d4l1l3l4l5l6h1h2Kääntyvä puristusliitin
k-mitta
M 4167,56,97,52211,54,54418,52316
M 52098,49301465524,530,520
M 62510,59,910,54518,56,57624,53525
M 63010,59,910,54523,56,57624,53530

Koonti ja hinta

Kierre d1
Pituus l2
Tyyppi


Kierre d1
Pituus l2
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,01
plus ALV 1,33 €
brutto 8,34 €
Varastossa
Paino: 0,033 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
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
GN 511.1-M4-16-SGN 511.1-M4-16-KGN 511.1-M5-20-SGN 511.1-M5-20-KGN 511.1-M6-25-SGN 511.1-M6-25-KGN 511.1-M6-30-SGN 511.1-M6-30-K