GN 511.1 Kits de serrage pour noix de serrage orientables

Kits de serrage GN 511.1: pour noix de serrage orientables
Type: K - avec manette indexable

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Avec les kits de serrage GN 511.1, les noix de serrage orientables GN 482 peuvent être combinées avec les modèles en T GN 483 et les noix de serrage taraudées GN 484 de dimensions k identiques pour créer des noix de serrage articulées.

La douille de centrage positionne les noix de serrage orientables entre elles. Lors du montage, la douille filetée moletée est insérée par la vis de serrage elle-même et permet de serrer l'articulation en exerçant une pression sur l'une des deux noix de serrage orientables.

Les kits de serrage appropriés sont indiqués dans les tableaux dimensionnels des noix de serrage orientables correspondantes.

Spécifications

  • Poignée
    Zinc moulé sous pression
    plastifié
    argenté, RAL 9006, finition texturée

  • Insert fileté,
    douille d'écartement,
    douille de centrage,
    douille filetée
    Inox AISI 303

  • Vis à tête cylindrique DIN 912
    Inox AISI 304

RoHS

Masquer schéma technique
GN 511.1 Kits de serrage schéma

Options d'article/Tableau

Type

Savec vis à tête cylindrique DIN 912
Kavec manette indexable
Afficher/Masquer colonnes
d1l2d2d3d4l1l3l4l5l6h1h2Noix de serrage orientable
dimension k
M 4167,56,97,52211,54,54418,52316
M 52098,49301465524,530,520
M 62510,59,910,54518,56,57624,53525
M 63010,59,910,54523,56,57624,53530

Configuration et prix

Filetage d1
Longueur l2
Type


Filetage d1
Longueur l2
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,01
plus TVA 1,33 €
brute 8,34 €
En stock
Poids: 0,033 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
GN 511.1-M4-16-SGN 511.1-M4-16-KGN 511.1-M5-20-SGN 511.1-M5-20-KGN 511.1-M6-25-SGN 511.1-M6-25-KGN 511.1-M6-30-SGN 511.1-M6-30-K